BQ25606

アクティブ

高い入力電圧とパワー パスに対応、スタンドアロン、1 セル、3A 高速チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ・モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • USB 電圧入力 (5V) 用に最適化
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 最大 1.2A を出力可能な昇圧コンバータ
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 出力短絡保護
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~13.5V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 22V
    • 最高 4.6V の入力電圧制限による最大電力トラッキング (VINDPM)
    • バッテリ電圧に自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • USB SDP、DCP および非標準アダプタの自動検出
  • 19.5mΩ のバッテリ放電 MOSFET による高いバッテリ放電効率
  • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • システム電圧スタンバイ状態で 58µA の低いバッテリ・リーク電流
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 1.2A および 1.8A で ±6% の充電電流レギュレーション
    • 0.5A、1.2A、1.8A で ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全関連の認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ・モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • USB 電圧入力 (5V) 用に最適化
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 最大 1.2A を出力可能な昇圧コンバータ
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 出力短絡保護
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~13.5V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 22V
    • 最高 4.6V の入力電圧制限による最大電力トラッキング (VINDPM)
    • バッテリ電圧に自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • USB SDP、DCP および非標準アダプタの自動検出
  • 19.5mΩ のバッテリ放電 MOSFET による高いバッテリ放電効率
  • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • システム電圧スタンバイ状態で 58µA の低いバッテリ・リーク電流
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 1.2A および 1.8A で ±6% の充電電流レギュレーション
    • 0.5A、1.2A、1.8A で ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全関連の認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証

BQ25606 は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ向けの、高度に統合された スタンドアロン 3.0A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。 このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

BQ25606 は、広範な スタンドアロン充電器および携帯デバイス向けに、高い入力電圧をサポートし、高速充電を行います。入力電圧 / 電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。 また、内蔵されたUSBインターフェイスによって、デフォルトの入力電流制限を設定しています。入力電流および電圧レギュレーションにより、USB 2.0 およびUSB 3.0 の電力仕様に準拠しています。 内蔵の USB インターフェイスによって入力アダプタが未知であると識別された場合、デバイスの入力電流制限は、ILIM ピンの設定抵抗値により決定されます。また、このデバイスはUSB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも適合しており、VBUS 上で最大 1.2 A までの定電流制限付きで 5.15V を供給します。

パワー・パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高く、かつ、最低システム電圧の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的に低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスは、システムの電力要件が満たされるまでバッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始、終了できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 つのフェーズを移行してバッテリを充電します。充電サイクルの終了時、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 110℃を超えると充電電流が低減されます。STAT 出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。その他の安全機能として、充電および昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護があります。

このデバイスは、 24 ピン、4mm × 4mm の QFN パッケージで供給されます。

BQ25606 は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ向けの、高度に統合された スタンドアロン 3.0A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。 このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

BQ25606 は、広範な スタンドアロン充電器および携帯デバイス向けに、高い入力電圧をサポートし、高速充電を行います。入力電圧 / 電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。 また、内蔵されたUSBインターフェイスによって、デフォルトの入力電流制限を設定しています。入力電流および電圧レギュレーションにより、USB 2.0 およびUSB 3.0 の電力仕様に準拠しています。 内蔵の USB インターフェイスによって入力アダプタが未知であると識別された場合、デバイスの入力電流制限は、ILIM ピンの設定抵抗値により決定されます。また、このデバイスはUSB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも適合しており、VBUS 上で最大 1.2 A までの定電流制限付きで 5.15V を供給します。

パワー・パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高く、かつ、最低システム電圧の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的に低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスは、システムの電力要件が満たされるまでバッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始、終了できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 つのフェーズを移行してバッテリを充電します。充電サイクルの終了時、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 110℃を超えると充電電流が低減されます。STAT 出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。その他の安全機能として、充電および昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護があります。

このデバイスは、 24 ピン、4mm × 4mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25606 スタンドアロン 1 セル 3.0A 降圧バッテリ チャージャ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 11月 29日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
アプリケーション・ノート Designing Standalone Single Cell 3-A Charger with bq25606 2017年 11月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 10月 6日
技術記事 How to choose the right charger for industrial batteries PDF | HTML 2017年 9月 13日
技術記事 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2017年 7月 28日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
Analog Design Journal Dynamic power management for faster, more efficient battery charging 2013年 10月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25606EVM-772 — BQ25606 NVDC パワー パス マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン バッテリ チャージャの評価基板

bq25606 評価基板 (EVM) は、bq25606 デバイスを使用して I2C スタンドアロンのシングル セル バッテリ チャージャを評価するための包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、bq25606 の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ