BQ25616EVM
USB BC1.2 検出機能搭載、1 セル、3A、降圧バッテリ充電器の評価基板
BQ25616EVM
概要
BQ25616EVM は、BQ25616 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。BQ25616 は、スタンドアロンの 3A シングルセル バッテリ チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。また、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しています。
特長
- 3.9V ~ 13.5V の入力電圧範囲に対応し、入力電圧 (VBUS) の絶対最大定格は 22V
- 5V 入力、2A 出力時に 92% の充電効率、1A 出力時に 92% の昇圧効率
- OTG モードで、出力短絡保護機能と、最大 500μF の静電容量性負荷に対応するソフト スタートアップ機能
- システム電圧スタンバイ状態で、10μA の小さいバッテリ リーク電流
- オプションの外部 OVPFET が 30V 以下の固定的な入力電圧の場合、130ns の高速ターンオフ
- USB BC1.2 対応と、標準以外のアダプタの検出機能
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25616EVM — USB BC1.2 検出機能搭載、1 セル、3A、降圧バッテリ充電器の評価基板
BQ25616EVM — USB BC1.2 検出機能搭載、1 セル、3A、降圧バッテリ充電器の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/07 | ||
| 証明書 | BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/25 |