BQ25616

アクティブ

パワー パス搭載、1.2A 増幅動作、スタンドアロン、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ・モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • VSET ピンで調整可能な充電電圧 (±0.4% のレギュレーション精度で 4.1V、4.2V、4.35V をサポート)
    • ±6% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • JEITA (BQ25616J) またはホット / コールド (BQ25616) 温度センシング・プロファイルをサポート
    • 10 時間の充電安全タイマ
  • USB On-The-Go (OTG) 対応、
    • 5V 昇圧コンバータ、 最大 1.2A の出力
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 軽負荷動作時の PFM モード
  • USB 入力、高電圧アダプタ、ワイヤレス電源をサポートするシングル入力
    • 4V~13.5V の入力電圧範囲 (絶対最大定格 22V) に対応
    • 130ns 高速ターンオフの入力過電圧保護 、オプションの外付け OVPFET (最高 30V の入力耐圧)
    • ILIM ピンにより入力電流制限値 (IINDPM) をプログラム可能
    • 最大電力が得られるように VINDPM スレッショルド がバッテリ電圧に自動的に追従
    • USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタの自動検出
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
  • RDSON が低い 19.5mΩ の BATFET により、充電損失を最小化し、バッテリ動作時間を延長
  • システム・スタンバイ状態で 9.5µA の低いバッテリ・リーク電流
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ・モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • VSET ピンで調整可能な充電電圧 (±0.4% のレギュレーション精度で 4.1V、4.2V、4.35V をサポート)
    • ±6% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • JEITA (BQ25616J) またはホット / コールド (BQ25616) 温度センシング・プロファイルをサポート
    • 10 時間の充電安全タイマ
  • USB On-The-Go (OTG) 対応、
    • 5V 昇圧コンバータ、 最大 1.2A の出力
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 軽負荷動作時の PFM モード
  • USB 入力、高電圧アダプタ、ワイヤレス電源をサポートするシングル入力
    • 4V~13.5V の入力電圧範囲 (絶対最大定格 22V) に対応
    • 130ns 高速ターンオフの入力過電圧保護 、オプションの外付け OVPFET (最高 30V の入力耐圧)
    • ILIM ピンにより入力電流制限値 (IINDPM) をプログラム可能
    • 最大電力が得られるように VINDPM スレッショルド がバッテリ電圧に自動的に追従
    • USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタの自動検出
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
  • RDSON が低い 19.5mΩ の BATFET により、充電損失を最小化し、バッテリ動作時間を延長
  • システム・スタンバイ状態で 9.5µA の低いバッテリ・リーク電流
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 CB 認証

BQ25616/616J は、シングル・セルのリチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。

BQ25616/616J は、リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマーのバッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。高い入力電圧による高速充電をサポートしているため、 スピーカー、産業用および医療用携帯型機器など、幅広いアプリケーションに対応できます。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。入力電圧および電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。

このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。 のハードウェア設定とステータス・レポートを使うと、簡単な構成で充電ソリューションを調整できます。

このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタ、ワイヤレス電源など、幅広い入力ソースをサポートしています。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。 このデバイスは、D+/D- ピンを使用する内蔵 USB 検出機能に基づいてデフォルトの入力電流制限値を設定しています。本デバイスの内蔵 USB インターフェイスが未知の入力アダプタを検出した場合、本デバイスの入力電流制限は ILIM ピン設定抵抗値によって決定されます。

本デバイスには降圧チャージャと昇圧レギュレータが統合されているため、1 つのインダクタを使ってソリューションが完成します。 本デバイスは 5V を供給し、最大 1.2A の定電流制限を備えることで、USB On-The-Go (OTG) 動作電源定格仕様を満たしています。

電力パス管理により、システムは、アダプタが接続された状態で、バッテリ電圧より少し高く、かつ最低システム電圧の 3.5V を下回らないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限値または電圧制限値に達すると、パワー・パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が増加し続けるとバッテリは放電を開始し、システムの電力要件が満たされるまで放電を続けます。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始、終了できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終了時、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。熱レギュレーションは、接合部温度が 110℃を超えると充電電流を低減させます。 STAT 出力は、充電ステータスとすべてのフォルト条件を報告します。

BQ25616/616J は、シングル・セルのリチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。

BQ25616/616J は、リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマーのバッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。高い入力電圧による高速充電をサポートしているため、 スピーカー、産業用および医療用携帯型機器など、幅広いアプリケーションに対応できます。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。入力電圧および電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。

このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。 のハードウェア設定とステータス・レポートを使うと、簡単な構成で充電ソリューションを調整できます。

このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタ、ワイヤレス電源など、幅広い入力ソースをサポートしています。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。 このデバイスは、D+/D- ピンを使用する内蔵 USB 検出機能に基づいてデフォルトの入力電流制限値を設定しています。本デバイスの内蔵 USB インターフェイスが未知の入力アダプタを検出した場合、本デバイスの入力電流制限は ILIM ピン設定抵抗値によって決定されます。

本デバイスには降圧チャージャと昇圧レギュレータが統合されているため、1 つのインダクタを使ってソリューションが完成します。 本デバイスは 5V を供給し、最大 1.2A の定電流制限を備えることで、USB On-The-Go (OTG) 動作電源定格仕様を満たしています。

電力パス管理により、システムは、アダプタが接続された状態で、バッテリ電圧より少し高く、かつ最低システム電圧の 3.5V を下回らないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限値または電圧制限値に達すると、パワー・パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が増加し続けるとバッテリは放電を開始し、システムの電力要件が満たされるまで放電を続けます。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始、終了できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終了時、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。熱レギュレーションは、接合部温度が 110℃を超えると充電電流を低減させます。 STAT 出力は、充電ステータスとすべてのフォルト条件を報告します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25611D アクティブ USB 検出機能搭載、1.2A 電流増幅動作、I2C 制御、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ BQ25611D has I2C control, flexible JEITA and LiFePo4 battery support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25616/616J パワー・パスおよび 1.2A 昇圧機能搭載、スタンドアロン、1 セル、3.0A 降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 22日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25616EVM — USB BC1.2 検出機能搭載、1 セル、3A、降圧バッテリ充電器の評価基板

BQ25616EVM は、BQ25616 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。BQ25616 は、スタンドアロンの 3A シングルセル バッテリ チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。また、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しています。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BQ25616JEVM — 独立型1セル3A降圧充電器評価基板、JEITA温度プロファイル付き

BQ25616JEVM 評価基板 (EVM) は、BQ25616J デバイスの評価向けの設計を採用しています。このデバイスは、スタンドアロンの 3A シングルセル バッテリ チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。BQ25616JEVM は、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しているほか、JEITA バッテリ温度充電プロファイルを活用します。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010254 — Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ