BQ25690EVM

BQ25690 評価基板

概要

The BQ2569X/9X-Q1 evaluation module (EVM) is used to evaluate the BQ2569X/9X-Q1 integrated circuit. The BQ2569X/9X-Q1 is an integrated switched-mode buck-boost battery charge management device in HOTROD (QFN) package, intended for charging 1-series to 7-series cell Li chemistry batteries with up to 3.3A charge current. In forward/charge/sink mode, the IC operates from 2.5V to 34V input voltage and withstands up to 45V. The BQ25690 NVDC topology has an external BATFET that provides a regulated minimum system voltage when the battery is low and measures termination current independent of system load current. The default charge voltage and current are set using resistors. The device defaults to forward/charge/sink mode but can be changed using I2C to reverse/OTG/ source mode. The BQ25690 also allows forward/ reverse bypass (pass through) mode using the I2C registers. In addition, the I2C registers can change the switching frequency as well as the voltage and current regulation settings. The BQ25690 has maximum power point tracking (MPPT) feature for use with HiZ power sources like solar panels.

特長
  • Screw terminal blocks allow for easy connection to bench power supplies and electronic load or resistive loads as well as simulated or real batteries
  • Onboard jumpers with removable shunts facilitate default configuration and simulated operation
  • Onboard test points and sense resistors facilitate measurement of high-efficiency and high-accuracy voltage and current regulation
  • Connector for EV2400 or EV2500 communication box/board for use with BQSTUDIO downloadable software
  • Connector for USB2ANY communication box for use with TI-CHARGER-GUI
バッテリ チャージャ IC
BQ25690 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、34V 双方向昇降圧チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25690EVM — BQ25690 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25690EVM BQ25690 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2569X/9X-Q1 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/02
証明書 BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) 2026/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。