BQ25690

アクティブ

パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、34V 双方向昇降圧チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, SuperCap Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 34 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 33 Control interface I2C, Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, SuperCap Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 34 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 33 Control interface I2C, Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN-HR (RBA) 26 14 mm² 3.5 x 4
  • 統合スイッチング MOSFET とループ補償を内蔵した高集積型昇降圧方式 (順方向/ シンク) 充電器で、1〜7 セルのリチウム イオン電池 に対応し、USB PD プロファイルをサポート
  • 高効率
    • プログラム可能なスイッチング周波数:450kHz~1.2MHz
    • 20V、3A での USB-PD PPS 直接バッテリ充電時に、98.0%以上の効率を実現するバイパス モードを備えています
    • 軽負荷時の効率向上のため、オーディオ帯域外 (OOA) 動作を備えた選択可能な PFM
  • 2.5V ~ 34V の動作範囲と 45V の絶対最大定格に対応する幅広い入力電源をサポート
    • VBAT が 3.2V を超える場合、VIN は最小 2.5V までサポート
    • USB PD 入力
    • 入力クラッシュを回避するために最大 34V の入力電圧ダイナミック電力管理 (VINDPM)
    • 最大電力制限のために、最大 3.3A まで対応するオプションの入力電流の動的なパワー マネジメント (IINDPM) 機能
  • 狭電圧 DC (NVDC) パワー パス管理をオプションでサポート
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタの負荷が重くなると、バッテリがシステムを補完
  • システム性能を最適化するための I2C 制御に対応しており、抵抗による設定オプションも利用可能
    • セル数、充電電圧、入力電流および充電電流の制限をハードウェアで選択可能なデフォルト設定として構成可能
    • 20mA の分解能で最大 3.3A の充電電流に対応
  • リバース/ OTG (ソース) モードでは、バッテリから入力ポートに電力を供給
    • USB-PD PPS に対応するため、3.5V〜34V の逆方向出力電圧を 20mV の分解能で設定
    • 20mA 分解能で最大 3.3A の逆出力電流レギュレーションを実施し、USB-PD PPS をサポート
  • 低い静止電流
    • 6.5µA (バッテリのみの動作)
    • 700µA (コンバータのスイッチング動作時)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 入力/ 出力電流の制御精度は ±5%
  • 安全
    • 入力およびバッテリ OVP
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • 統合スイッチング MOSFET とループ補償を内蔵した高集積型昇降圧方式 (順方向/ シンク) 充電器で、1〜7 セルのリチウム イオン電池 に対応し、USB PD プロファイルをサポート
  • 高効率
    • プログラム可能なスイッチング周波数:450kHz~1.2MHz
    • 20V、3A での USB-PD PPS 直接バッテリ充電時に、98.0%以上の効率を実現するバイパス モードを備えています
    • 軽負荷時の効率向上のため、オーディオ帯域外 (OOA) 動作を備えた選択可能な PFM
  • 2.5V ~ 34V の動作範囲と 45V の絶対最大定格に対応する幅広い入力電源をサポート
    • VBAT が 3.2V を超える場合、VIN は最小 2.5V までサポート
    • USB PD 入力
    • 入力クラッシュを回避するために最大 34V の入力電圧ダイナミック電力管理 (VINDPM)
    • 最大電力制限のために、最大 3.3A まで対応するオプションの入力電流の動的なパワー マネジメント (IINDPM) 機能
  • 狭電圧 DC (NVDC) パワー パス管理をオプションでサポート
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタの負荷が重くなると、バッテリがシステムを補完
  • システム性能を最適化するための I2C 制御に対応しており、抵抗による設定オプションも利用可能
    • セル数、充電電圧、入力電流および充電電流の制限をハードウェアで選択可能なデフォルト設定として構成可能
    • 20mA の分解能で最大 3.3A の充電電流に対応
  • リバース/ OTG (ソース) モードでは、バッテリから入力ポートに電力を供給
    • USB-PD PPS に対応するため、3.5V〜34V の逆方向出力電圧を 20mV の分解能で設定
    • 20mA 分解能で最大 3.3A の逆出力電流レギュレーションを実施し、USB-PD PPS をサポート
  • 低い静止電流
    • 6.5µA (バッテリのみの動作)
    • 700µA (コンバータのスイッチング動作時)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 入力/ 出力電流の制御精度は ±5%
  • 安全
    • 入力およびバッテリ OVP
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ

BQ25690 は、1~7 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマー バッテリ用の完全統合型スイッチ モード昇降圧チャージャです。入力電圧範囲は 2.5V ~ 34V と広いため、バッテリ、標準的な USB-PD アダプタ、高電圧専用 DC アダプタからの電力供給で動作するアプリケーションに対応します。デバイスは、4 個のスイッチング MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4) とすべての昇降圧コンバータ ループ補償を内蔵ており、ソリューション サイズを小型化して簡単な設計を実現します。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー パス管理機能を使用して、システム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷がかからないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。デバイスは、USB Type-C および USB 電源供給 (USB-PD) アプリケーションの全入力 (シンク) および出力 (逆方向またはソース モード) 電圧範囲もサポートしています。

BQ25690 は、1~7 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマー バッテリ用の完全統合型スイッチ モード昇降圧チャージャです。入力電圧範囲は 2.5V ~ 34V と広いため、バッテリ、標準的な USB-PD アダプタ、高電圧専用 DC アダプタからの電力供給で動作するアプリケーションに対応します。デバイスは、4 個のスイッチング MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4) とすべての昇降圧コンバータ ループ補償を内蔵ており、ソリューション サイズを小型化して簡単な設計を実現します。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー パス管理機能を使用して、システム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷がかからないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。デバイスは、USB Type-C および USB 電源供給 (USB-PD) アプリケーションの全入力 (シンク) および出力 (逆方向またはソース モード) 電圧範囲もサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25690 :スタンドアロン/I2 C 制御、34V、1 ~ 7 セル リチウムイオン、3A 昇降圧双方向 NVDC バッテリ充電器、 バイパスモード およびUSB-PD OTG 出力付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25690EVM — BQ25690 評価基板

BQ2569X/9X-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ2569X/9X-Q1 IC を評価できます。BQ2569X/9X-Q1 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 シリーズから 7 シリーズのセル Li 化学バッテリを最大 3.3A の充電電流で充電することを意図しています。フォワード / 充電 / シンクモードでは、IC は 2.5V ~ 34V の入力電圧で動作し、最大 45V に耐えます。BQ25690 NVDC トポロジは、外部 BATFET (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
計算ツール

BQ2569X-DESIGN-CALC BQ2569X design spreadsheet

Excel spreadsheet to help with BQ2569X battery charger designs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RBA) 26 Ultra Librarian