BQ25751EVM

BQ25751 評価基板

BQ25751EVM

購入

概要

BQ25751EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25751 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.4V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25751EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。

特長
  • 帰還電圧の安定化精度:±0.5%
  • 広い入力電圧範囲: 4.4V ~ 55V
  • 出力電圧範囲:0V ~ 55V
  • フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
バッテリ・チャージャ IC
BQ25751 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25751 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 BQ25751EVM EU Declaration of Conformity 2024年 11月 25日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ