BQ25751
- Wide input voltage operating range: 4.4V to 70V
- Wide battery voltage operating range: up-to 70V
- 6V up-to 48V lead-acid charging profile with bulk, absorb and float voltage charging phases
- Charge voltage temperature compensation
- Synchronous buck charge controller with NFET drivers
- Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz
- Optional synchronization to external clock
- Integrated loop compensation with soft start
- Optional gate driver supply input for optimized efficiency
- Bidirectional converter operation (Reverse Mode) supporting USB-PD Extended Power Range (EPR)
- Adjustable input voltage (VAC) regulation from 3.3V to 65V with 20mV/step
- Adjustable input current regulation (RAC_SNS) from 400mA to 20A with 50mA/step using 2mΩ resistor
- Direct power path management for highest efficiency to power system
- System power selection from adapter or battery
- Dynamic power management
- All N-channel FET drivers
- High accuracy
- ±0.5% charge voltage regulation
- ±3% charge current regulation
- ±3% input current regulation
- I2C controlled for optimal system performance with resistor-programmable option
- Hardware adjustable input and output current limits
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- Low battery quiescent current
- High safety integration
- Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
- Battery Overvoltage and overcurrent protection
- Charging safety timer in CV Mode
- Thermal shutdown
- Status outputs
- Adapter present status (PG)
- Charger Operation status
- Package
- 36-pin 6mm × 5mm QFN
The BQ25751 is a wide input voltage, switched-mode buck-boost battery charge controller with direct power path control. The device offers high-efficiency battery charging over a wide voltage range with bulk, float and absorption charging for lead-acid batteries. The device integrates all the loop compensation for the buck-boost converter, thereby providing a high density solution with ease of use.
Besides the I2C host-controlled charging mode, the device also supports standalone charging mode via resistor programmable limits. Input current, charge current and charge voltage regulation targets can be set via the ILIM_HIZ, ICHG and FB pins, respectively.
詳細リクエスト
NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25751: Standalone/I2C Controlled, 70V Bidirectional Buck-Boost Lead Acid Battery Charge Controller with Direct Power Path Control データシート | PDF | HTML | 2024年 12月 8日 | ||
| アプリケーション・ノート | BQ2575X に外部 P&O 機能を実装する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 7月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25751EVM — BQ25751 評価基板
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・チャージャ IC
- BQ25756 — MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
- BQ25758 — USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
- BQ25756E — 最大 7S バッテリー用のスタンドアロンまたは I²C 制御の双方向降圧-昇圧充電コントローラ
- BQ25856-Q1 — 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
- BQ25758A — USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
- BQ25750 — パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
- BQ25858-Q1 — 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
- BQ25858B-Q1 — 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
- BQ25751 — パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ
- BQ25820 — パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ
- BQ25758S — USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、32V、双方向、昇降圧コントローラ
- BQ25822 — パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
- BQ25756EVM — BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。