BQ25758EVM

BQ25758 評価基板

概要

BQ25758EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧コントローラである BQ25758 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と最大 60V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25758EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。

特長
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
  • 広い出力動作電圧範囲:最大55V
  • NFET ドライバ搭載、同期昇降圧 DC/DC コントローラ

              – 200kHz ~ 600kHz の調整可能なスイッチング周波数

              – 外部クロックへの周波数同期オプション

              – 効率の最適化に役立つ、オプションのゲート ドライバ電源電圧入力

  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御。抵抗によるプログラム (設定) オプションも利用可能
  • 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
  • 高度な安全機能内蔵

              – 調整可能な入力過電圧保護と低電圧保護

              – 出力過電圧保護と過電流保護

バッテリ チャージャ IC
BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25758EVM — BQ25758 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25758EVM BQ25758 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/05/14
証明書 BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。