BQ25758

アクティブ

USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Features IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 60 Absolute max Vin (max) (V) 70 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Features IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 60 Absolute max Vin (max) (V) 70 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V〜60V
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 DC/DC コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 選択可能な PFM 動作で軽負荷時の効率を向上 (PFM または強制 PWM オプション)
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 順電力方向と逆電力方向の USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~60V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入出力電圧レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入出力電流レギュレーション (RAC_SNS、ROUT_SNS)
  • VOUT = VAC で最高の効率を実現するバイパス モード
  • 降圧専用モード
  • 高い精度
    • ±2% の出力電圧レギュレーション
    • ±3% の出力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 出力過電圧および過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • スイッチャの動作ステータス (STAT)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V〜60V
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 DC/DC コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 選択可能な PFM 動作で軽負荷時の効率を向上 (PFM または強制 PWM オプション)
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 順電力方向と逆電力方向の USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~60V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入出力電圧レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入出力電流レギュレーション (RAC_SNS、ROUT_SNS)
  • VOUT = VAC で最高の効率を実現するバイパス モード
  • 降圧専用モード
  • 高い精度
    • ±2% の出力電圧レギュレーション
    • ±3% の出力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 出力過電圧および過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • スイッチャの動作ステータス (STAT)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN

BQ25758 は、広い入力電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスは出力電源から電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御モードに加えて、このデバイスは、プログラム可能なハードウェア制限もサポートしています。入力電流および出力電流のレギュレーション ターゲットは、それぞれ IIN および IOUT ピンの単一抵抗によって設定できます。デフォルトでは、このデバイスは 5V 出力を供給するようにプログラムされており、ターゲット出力電圧は VOUT_REG レジスタ ビットで調整できます。

BQ25758 は、広い入力電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスは出力電源から電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御モードに加えて、このデバイスは、プログラム可能なハードウェア制限もサポートしています。入力電流および出力電流のレギュレーション ターゲットは、それぞれ IIN および IOUT ピンの単一抵抗によって設定できます。デフォルトでは、このデバイスは 5V 出力を供給するようにプログラムされており、ターゲット出力電圧は VOUT_REG レジスタ ビットで調整できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25758:I2C 制御、双方向昇降圧コントローラ (広電圧範囲対応) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート How to Compensate for Cable Losses With BQ25758 PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25758EVM — BQ25758 評価基板

BQ25758EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧コントローラである BQ25758 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と最大 60V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25758EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25756E 最大 7S バッテリー用のスタンドアロンまたは I²C 制御の双方向降圧-昇圧充電コントローラ
  • BQ25856-Q1 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758A USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25750 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25858-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25858B-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25751 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ
  • BQ25820 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ
  • BQ25758S USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、32V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25822 パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ