BQ25798EVM
BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板
BQ25798EVM
概要
BQ25798EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。BQ25798 は、ソーラー パネルなどの Hi-Z (ハイ インピーダンス) 電源で使用するための最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。
特長
- HotRod (QFN) パッケージ封止の高効率 5A スイッチ モード昇降圧チャージャを簡単に評価可能
- EV2400 または USB2ANY インターフェイスを使用して充電と USB On-the-Go (OTG) の間で切り替えを行い、チャージャのステータスと障害を監視するほか、統合型の A/D コンバータ (ADC) を使用して電圧と電流を監視
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続するほか、D+/D– のどちらかを使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
- 双方向のブロッキング NFET (N チャネル FET) を搭載しており、バイパスに接続するジャンパを使用して、デュアル入力電源セレクタを評価可能
- 評価モジュールPCBを含む
- 動作に必要な EV2400 または USB2ANY は含まれていません
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/07/12 | |||
| 証明書 | BQ25798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/26 |