BQ25798

アクティブ

デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RQM) 29 16 mm² 4 x 4
  • USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 太陽光発電パネルから充電するための自律サンプリング型開路電圧 (VOC) 最大電力点トラッキング (MPPT)
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • デュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス
  • 可変電圧への超高速切り換えが可能なバックアップ・モード
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
    • 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 17µA (バッテリのみの動作)
    • 500nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S バッテリで -0.25%~+0.65% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN
  • USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
    • 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 5A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 太陽光発電パネルから充電するための自律サンプリング型開路電圧 (VOC) 最大電力点トラッキング (MPPT)
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • デュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス
  • 可変電圧への超高速切り換えが可能なバックアップ・モード
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
    • 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 17µA (バッテリのみの動作)
    • 500nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S バッテリで -0.25%~+0.65% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN

BQ25798 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧を レギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25798 は、内蔵の VOC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。 BQ25798 は、バックアップ・モードでのアダプタから変換済みバッテリ電圧への超高速切り替えをサポートしています。

BQ25798 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧を レギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25798 は、内蔵の VOC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。 BQ25798 は、バックアップ・モードでのアダプタから変換済みバッテリ電圧への超高速切り替えをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25798 デュアル入力セレクタ、ソーラー・パネル用 MPPT 機能、高速バックアップ・モード付き、I2C 制御、1~4 セル、5A 昇降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 16日
設計ガイド 2~4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電 のリファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート ソーラー駆動チャージャの低日射下でのシャットダウンを防止する 方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
技術記事 USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
アプリケーション・ノート Finding the Correct Battery Charging Design to Power Vacuum Robot System PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Increasing NVCD Battery Chargers' Discharge Current PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート LiFePO4 Design Considerations PDF | HTML 2023年 7月 26日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct Solar Battery Charger for Your Solar Application PDF | HTML 2023年 6月 22日
アプリケーション・ノート How to Quickly and Safely Charge Supercapacitors PDF | HTML 2023年 3月 27日
ホワイト・ペーパー 昇降圧バッテリ充電器と USB Type-C® 電源供給を組み合わせて最大性能を実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 20日
アプリケーション・ノート Implementing a Simple Maximum Power Point Tracking (MPPT) Algorithm PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
技術記事 Maximize power density with buck-boost charging and USB Type C™ Power Delivery PDF | HTML 2020年 6月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25798BKUPEVM — BQ25798 QFN パッケージ封止、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25798BKUPEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、バックアップ モード アプリケーションで BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BQ25798EVM — BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25798EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。BQ25798 は、ソーラー (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

USB-PD-CHG-EVM-01 — 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) (...)

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
リファレンス・デザイン

TIDA-050047 — 2 ~ 4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、外部 FET をまったく必要とせずに最大 20V、5A の充電に対応し、ソリューション サイズのかなりの小型化と BOM (部品表) コスト全体の削減に貢献します。また、TPS25750 パワー デリバリ (PD) コントローラは、BQ25798 バッテリ チャージャ IC との I2C 通信を取り扱うことができるので、マイクロプロセッサも不要です。この I2C 機能とTPS25750のWebベースのGUIは、ファームウェア開発プロセスを大幅に簡素化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQM) 29 Ultra Librarian