BQ25856EVM
BQ25856 評価基板
BQ25856EVM
概要
BQ25856 の評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25856 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しているほか、AEC-Q100 認定取得済みです。このデバイスは、広い電圧範囲にわたって高効率の DC/DC 変換を実現します。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。
特長
- 帰還電圧の安定化精度:±0.5%
- 広い入力電圧範囲: 4.2V ~ 70V
- 出力電圧範囲:0V ~ 70V
- フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25856EVM — BQ25856 の評価基板
BQ25856EVM — BQ25856 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25856 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/09 | ||
| 証明書 | BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/05/10 |