BQ25856-Q1

アクティブ

車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features AEC-Q100 Automotive Qual, Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Number of series cells 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features AEC-Q100 Automotive Qual, Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, SYNC Pin, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 150℃
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V~70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1〜14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1〜16 セルの LiFePO4 充電プロファイル
    • 最大 70V のスーパーキャパシタ充電
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変 fSW
    • スイッチング周波数ディザリングによる EMI ノイズ低減 (DRSS)
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 0.4A~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電 / 入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • 入力電源の存在ステータス (PG)
    • チャージャの動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN (ウェッタブル フランク付き)
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 150℃
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V~70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1〜14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1〜16 セルの LiFePO4 充電プロファイル
    • 最大 70V のスーパーキャパシタ充電
  • NFET ドライバ搭載の同期昇降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変 fSW
    • スイッチング周波数ディザリングによる EMI ノイズ低減 (DRSS)
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 0.4A~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電 / 入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • 入力電源の存在ステータス (PG)
    • チャージャの動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN (ウェッタブル フランク付き)
  • 機能安全対応

BQ25856-Q1 は、車載グレードの広い入力電圧に対応するスイッチ モード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取り出し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

BQ25856-Q1 は、車載グレードの広い入力電圧に対応するスイッチ モード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取り出し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ25756 アクティブ MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ BQ25756 is a non-automotive version that is pin-to-pin with BQ25856-Q1

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25856-Q1:車載用、スタンドアロン / I2C 制御、1〜14 セル双方向昇降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 23日
アプリケーション・ノート BQ25856-Q1 によるコンデンサ バックアップ回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 28日
アプリケーション概要 Designing a fast charging and discharging supercapacitor backup system for automotive applications PDF | HTML 2024年 11月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25856EVM — BQ25856 評価基板

BQ25856 の評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25856 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しているほか、AEC-Q100 認定取得済みです。このデバイスは、広い電圧範囲にわたって高効率の DC/DC 変換を実現します。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25756E 最大 7S バッテリー用のスタンドアロンまたは I²C 制御の双方向降圧-昇圧充電コントローラ
  • BQ25856-Q1 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758A USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25750 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25858-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25858B-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25751 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ
  • BQ25820 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ
  • BQ25758S USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、32V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25822 パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ