BQ25858EVM

車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータの評価基板

概要

BQ25858 評価基板 (EVM) は、BQ25858-Q1 IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25858EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。

BQ25858-Q1 IC は、広い電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。この IC は 4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と、最大 60V の広い出力電圧範囲に対応します。

特長
  • 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
  • 広い出力動作電圧範囲:最大55V
  • NFET ドライバ搭載、同期昇降圧 DC/DC コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • I 2C 制御または抵抗によりプログラム可能なオプション
  • 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 出力過電圧と過電流の保護
バッテリ チャージャ IC
BQ25858-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ BQ25858B-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25858EVM — BQ25858-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25858EVM BQ25858-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/30
証明書 BQ25858EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS26742EQ1EVM TPS26742E-Q1 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。