BQ25858B-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: −40ºC ≤ TA≤ 150ºC
- Wide input voltage operating range: 4.4V to 70V with 20mV/step
- Synchronous buck-boost DC/DC controller with NFET drivers
- Adjustable fSW from 200kHz to 600kHz
- Switching frequency dithering for EMI noise reduction (DRSS)
- Optional synchronization to external clock
- Integrated loop compensation with soft start
- Selectable PFM operation for light load efficiency improvement (PFM or forced PWM option)
- Optional gate driver supply input for optimized efficiency
- Support USB-PD Extended Power Range (EPR) in forward and reverse power direction
- Adjustable output voltage regulation from 3.3V to 60V with 20mV/step
- Adjustable input and output current regulation (RAC_SNS, ROUT_SNS) from 400mA to 20A with 50mA/step using 5mΩ resistor
- Bypass mode for highest efficiency with VOUT = VAC
- Buck-only mode
- High accuracy
- ±2% output voltage regulation
- ±3% output/input current regulation
- ±2% input voltage regulation
- I2C controlled for optimal system performance with resistor-programmable option
- Hardware adjustable input and output current limits
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- High safety integration
- Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
- Output overvoltage and overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Status outputs
- Input power present status (PG)
- Switcher operation status (STAT)
- Package
- 36-pin 5mm × 6mm QFN with wettable flanks
BQ25858-Q1, BQ25858B-Q1 are automotive grade, wide input voltage, bidirectional switched-mode buck-boost controllers. The devices offer high-efficiency regulation over a wide voltage range with output CC-CV control. The devices integrate all the loop compensation for the buck-boost converter, thereby providing a high density solution with ease of use. In reverse mode, the devices draw power from the output supply and regulate the input terminal voltage with an added constant current loop for protection.
Besides the I2C host-controlled mode, the device also supports programmable hardware limits. Input current, and output current regulation targets can be set with single resistor on the IIN, and IOUT pins, respectively. By default, the device is programmed to provide 5V output, and the target output voltage can be adjusted via the VOUT_REG register bits.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25858-Q1/858B-Q1: Automotive, I2C Controlled, Bidirectional Buck-Boost Controllers with Wide Voltage Range データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 7月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 評価基板
BQ25858 および BQ25858B 評価基板 (EVM) は、BQ25858-Q1 および BQ25858B-Q1 ICs 向けの包括的な評価システムです。EVMは最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。
BQ25858-Q1 および BQ25858B-Q1 IC は、広い電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。これらのデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。これらのデバイスは 4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と、最大 60V (...)
BQ25858EVM — 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータの評価基板
BQ25858 評価基板 (EVM) は、BQ25858-Q1 IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25858EVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。
BQ25858-Q1 IC は、広い電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。この IC は 4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と、最大 60V の広い出力電圧範囲に対応します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。