BQ41Z50EVM

BQ41Z50 評価基板

概要

BQ41Z50 評価基板 (EVM) は、マルチセル バッテリ システムを電源とするアプリケーション内で、BQ41Z50 バッテリ残量計の機能を評価することを意図して製作されたシステム基板です。この EVM が搭載しているのは BQ41Z50、1個の電流センス抵抗、4 個のサーミスタ、3 個の LED、複数のヘッダ オプションで、目的のアプリケーションに合わせて適切にカスタマイズできます。

特長
  • TURBO モードをサポート
  • 超低消費電力の 32 ビット RISC プロセッサ
  • SHA-1、SHA-256、ECC をサポート
  • Dynamic Z-Track™ テクノロジー
  • 最大 1MHz の SMBus 3.2 ホスト通信機能をサポート
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ41Z50EVM — BQ41Z50 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ41Z50EVM BQ41Z50 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ41Z50EVM BQ41Z50 評価基板
ダウンロードオプション

BQ41Z50-FW BQ41Z50 device firmware

close
バージョン: V0.01
リリース日: 2025/04/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ41Z50 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ41Z50EVM BQ41Z50 評価基板

リリース情報

BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware

最新情報

  • Official RTM Release
  • Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/08
アプリケーション・ノート BQ41xxx Production Calibration Guide PDF | HTML 2024/07/01
証明書 BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/10