BQ41Z90EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
BQ41Z90EVM
BQ41Z90 evaluation module
BQ41Z90EVM
概要
The BQ41Z90EVM is a complete system for evaluating the functionality of the BQ41Z90 fuel gauge. This gauge is appropriate for applications powered by multicell battery systems up to 16 cells in series. The evaluation module (EVM) includes one BQ41Z90 circuit module, a current-sense resistor and six thermistors.
特長
- Ultra-low-power 32-bit RISC processor
- Dynamic Z-TrackTM technology
- Supports SHA-1, SHA-256 and ECC
- Up to 1MHz SMBus 3.2 host communication support
バッテリ残量計
購入と開発の開始
評価ボード
BQ41Z90EVM — BQ41Z90 の評価基板
BQ41Z90EVM — BQ41Z90 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ41Z90 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/12/03 | ||
| 証明書 | BQ41Z90EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/22 |