BQ41Z90

プレビュー

3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, >4 Cells Communication interface I2C, SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack Features Cell balancing, Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
HTQFP (PVP) 64 81 mm² 9 x 9
  • 3~16 直列セル アプリケーション向け、高集積バッテリパック マネージャ
    • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
    • 80V の耐性で、最大 16 個の直列セルを ADC 測定
    • ダイナミック Z-Track™ 残量測定アルゴリズムを搭載した高精度 SoC と SoH
    • 証明書ベースのセキュリティ保護されたフラッシュ メモリ
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 高精度の 18 ビット統合型、デルタ シグマ クーロン カウンタ
    • 入力変換とマルチプレクサを搭載した、高精度の 16 ビット デルタ シグマ
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 8 個の外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • 高速なターンオン時間とターンオフ時間を持つ強力なハイサイド NMOS FET 駆動
  • 事前充電および事前放電 NMOS FET ドライバ向けのチャージ ポンプ サポート
  • 個別のチャージャとシステム ポートが付属している、取り外し可能なバッテリの並列構成をサポート
  • セルあたりのバイパスが最大 50mA のセル バランシングをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとレコーダ
  • 複数のホスト通信をサポート:
    • I2C (最大 1MHz)
    • SMBus 3.2 (最大 1MHz)
  • 低静止電流動作のための複数の電力モード
  • SHA-1、SHA-2、または EC-KCDSA 認証による堅牢なバッテリ パックのセキュリティ
  • 3~16 直列セル アプリケーション向け、高集積バッテリパック マネージャ
    • 超低消費電力の 32 ビット RISC CPU
    • 80V の耐性で、最大 16 個の直列セルを ADC 測定
    • ダイナミック Z-Track™ 残量測定アルゴリズムを搭載した高精度 SoC と SoH
    • 証明書ベースのセキュリティ保護されたフラッシュ メモリ
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • 高精度の 18 ビット統合型、デルタ シグマ クーロン カウンタ
    • 入力変換とマルチプレクサを搭載した、高精度の 16 ビット デルタ シグマ
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 最大 8 個の外部サーミスタ測定と 1 つの内部温度センサをサポート
  • 高速なターンオン時間とターンオフ時間を持つ強力なハイサイド NMOS FET 駆動
  • 事前充電および事前放電 NMOS FET ドライバ向けのチャージ ポンプ サポート
  • 個別のチャージャとシステム ポートが付属している、取り外し可能なバッテリの並列構成をサポート
  • セルあたりのバイパスが最大 50mA のセル バランシングをサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとレコーダ
  • 複数のホスト通信をサポート:
    • I2C (最大 1MHz)
    • SMBus 3.2 (最大 1MHz)
  • 低静止電流動作のための複数の電力モード
  • SHA-1、SHA-2、または EC-KCDSA 認証による堅牢なバッテリ パックのセキュリティ

テキサス・インスツルメンツの BQ41Z90 は、リチウムイオン、LiFeP4、NiMH、およびリチウムポリマ バッテリ パックの 3~16 直列セルのためにフラッシュ プログラマブルな CPU、安全保護、楕円曲線暗号化 (ECC) 認証機能を提供する、統合型のバッテリ パック ベースのバッテリ パック マネージャ ソリューションです。

BQ41Z90 バッテリ パック マネージャは SMBus v3.2 または I2C 互換の インターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の 32 ビット プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、ペリフェラル IO アレイ、NMOS 保護 FET 駆動、SHA-1、SHA-2、EC-KCDSA 認証レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

テキサス・インスツルメンツの BQ41Z90 は、リチウムイオン、LiFeP4、NiMH、およびリチウムポリマ バッテリ パックの 3~16 直列セルのためにフラッシュ プログラマブルな CPU、安全保護、楕円曲線暗号化 (ECC) 認証機能を提供する、統合型のバッテリ パック ベースのバッテリ パック マネージャ ソリューションです。

BQ41Z90 バッテリ パック マネージャは SMBus v3.2 または I2C 互換の インターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の 32 ビット プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ メモリ、ペリフェラル IO アレイ、NMOS 保護 FET 駆動、SHA-1、SHA-2、EC-KCDSA 認証レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ41Z90 高集積 3~16 セル バッテリ残量計、IT-DZT アルゴリズムおよび ECC 認証機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 16日
アプリケーション・ノート Dynamic Z-Track™ テクノロジー:動的負荷アプリケーション向け の高度なバッテリ残量計アルゴリズム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
技術記事 「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技術記事 バッテリ精度の再定義:Dynamic Z-Track™ アルゴリズムでは予 測困難なバッテリ負荷をどのように予測するか PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技術記事 배터리 정확도 재정의: Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 추정하기 어려운 배터리 부하를 추정하는 방법 PDF | HTML 2025年 8月 13日
製品概要 Industry-First Fully Integrated 3-16S Battery Fuel Gauge, Monitor, and Protector, with Dynamic Z-Track PDF | HTML 2025年 3月 7日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ41z90 Technical Reference Manual 2024年 9月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ41Z90EVM — BQ41Z90 evaluation module

The BQ41Z90EVM is a complete system for evaluating the functionality of the BQ41Z90 fuel gauge. This gauge is appropriate for applications powered by multicell battery systems up to 16 cells in series. The evaluation module (EVM) includes one BQ41Z90 circuit module, a current-sense resistor and (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

BQ41Z90-FW BQ41Z90 device firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
  • BQ41Z90 3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PVP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ