BQ77915EVM-014
BQ77915、3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ評価基板
BQ77915EVM-014
概要
BQ77915EVM-014 評価基板 (EVM) は、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン セル向けの低消費電力プロテクタである BQ77915 向けの包括的な評価システムです。この評価基板は 1 個の BQ77915 と複数の FET を搭載しており、1 個のリチウムイオン バッテリ パック内での電流の切り替え用途で一般的な構成を使用して電流を制御することができます。この回路基板は、1 個の BQ77915 IC、1 個のセンス抵抗、1 個のサーミスタ、2 個の FET、さらに充電電流と放電電流の切り替えに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
この回路モジュールは、バッテリの電力供給源とパックの負荷の間に接続します。この基板に印加する電流と電圧に加えて、さまざまな充電条件や放電条件の下で FET 制御を観察する目的で、ユーザーはオンボードのジャンパをいくつか取り外すことで過熱や低温の条件をシミュレートすることができます。この基板上ではセル バランシング機能も実行できます。
特長
- V/I/T (電圧、電流、温度) の包括的な保護機能を搭載した、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン プロテクタ
- 低消費電力 (通常モードでは 8μA の代表値、ハイバネーション モードでは 2μA の代表値)
- 自律型のスマート セル バランシング機能
- 電流制御を実証するための複数の FET
- 回路設計はテスト済みで、デモと基本使用法ガイドが付属
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
BQ77915EVM-014 — bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール
BQ77915EVM-014 — bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018/08/21 | |||
| 証明書 | BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |