データシート
BQ77915
- 超低静止電流:8µA (標準値、通常モード)、2µA (ハイバネーション・モード)
- 電圧、電流、温度保護機能を完備
- スマートなパッシブ・セル平衡化によりセル間の不均衡を解消
- セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
- 電圧保護 (OV の精度 ±10mV、UV の精度 ±18mV)
- 過電圧:3V~4.575V
- 低電圧:1.2V~3V
- オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
- 電流保護
- 過電流放電 1:–10mV~–85mV
- 過電流放電 2:–20mV~–170mV
- 短絡放電:–40mV~–340mV
- 温度保護機能
- 過熱充電:45℃または 50℃
- 過熱放電:65℃または 70℃
- 追加機能:
- 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
- 内蔵 FET によるスマートなセル平衡化アルゴリズム (最大 50mA の平衡化電流)。セル平衡化電流を増やすための外部 FET もサポート
- 超低消費電力のハイバネーション・モード
- セル入力あたり 36V の高い絶対最大定格
- 過電流 (OCD1/2) 遅延を抵抗によりプログラム可能
- シャットダウン・モード:0.5µA 未満
- 機能安全対応
BQ77915 デバイスは、一連の電圧、電流、温度保護機能と、マイクロコントローラ (MCU) 制御を必要としないスマートなセル平衡化アルゴリズムを実装した低消費電力バッテリ・パック・プロテクタです。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ77915 自律的セル平衡化およびハイバネーション・モード搭載、3~5 直列、スタック可能、超低消費電力 1 次側プロテクタ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 |
| 技術記事 | Pack a punch in battery pack systems with low-cost MCUs | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 | |||
| 機能安全情報 | BQ77915 Function Safety Capable | PDF | HTML | 2020年 9月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Stacking Implementations with bq77915 (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 8月 27日 | |||
| e-Book(PDF) | E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド | 英語版 | 2020年 3月 25日 | |||
| e-Book(PDF) | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High Side Charge FET Implementation | 2018年 7月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Bq77905 Using Multiple FETs | 2016年 7月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | bq77905 Separate Current Paths (Rev. A) | 2016年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ77915EVM-014 — BQ77915、3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ評価基板
BQ77915EVM-014 評価基板 (EVM) は、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン セル向けの低消費電力プロテクタである BQ77915 向けの包括的な評価システムです。この評価基板は 1 個の BQ77915 と複数の FET を搭載しており、1 個のリチウムイオン バッテリ パック内での電流の切り替え用途で一般的な構成を使用して電流を制御することができます。この回路基板は、1 個の BQ77915 IC、1 個のセンス抵抗、1 個のサーミスタ、2 個の FET、さらに充電電流と放電電流の切り替えに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
(...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ チャージャ システムのリファンレス デザイン
このリファレンス デザインは、外付けバッテリやその他のポータブル デバイスなどの USB パワー デリバリ (PD) バッテリ充電アプリケーション向けです。USB PD 充電の広い入出力範囲に対応できるように、昇降圧チャージャ BQ25713 を採用しています。USB PD コントローラ カード (PMP40442) を使用して、同じパワー パスを経由して充電と OTG の両方を実行するようにチャージャを構成することができます。PMP40441/2 は、PD2.0 との互換性があります。また、BQ25713 が PD のプログラマブル電源 (PPS) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。