BQ79606EVM-897

プロテクタ内蔵、6 チャネル高精度モニタの評価基板

BQ79606EVM-897

ご注文はこちら

概要

bq79606EVM は bq79606A-Q1 向け評価基板です。bq79606A -Q1 は 3~6 個のバッテリ セル向けに、同時に高精度でチャネル測定を行えます。デイジー チェーン通信ポートが含まれているため、bq79606A -Q1 デバイスはスタック可能 (最大 64 デバイス) で、電気自動車のドライブ トレイン用バッテリ パックに見られるような大きなスタック構成に対応できます。bq79606A -Q1 はセル入力ごとにデルタ シグマ コンバータが用意されているため、バッテリの電圧を同時に測定でき、セルの電圧の完全なスナップショットを取得できます。最大 64 枚の bq79606EVM ボードをスタックして、非常に大型のバッテリ パックをサポートすることができます。

特長
  • 6 個のリチウムイオン セルを高精度でモニタリング
  • 統合プロテクタ
  • パッシブ バランシング
  • 1Mbps のスタッカブル絶縁型差動 UART

  • USB シリアル ケーブル
  • ツイストペア ケーブル

バッテリ モニタとバランサ
BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79606EVM-897 — プロテクタ統合、6 チャネル、高精度モニタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ79606EVM-897 プロテクタ統合、6 チャネル、高精度モニタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) 2019/04/26
証明書 BQ79606EVM-897 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。