C187EVK01

DS90C187 評価基板

概要

C187EVK01 評価基板 (EVM) は、低消費電力、1.8V 対応、デュアルピクセル FPD-Link LVDS シリアライザである DS90C187 の性能評価に役立ちます。このデバイスは単一 1.8V 電源で動作し、50MHz ~ 185MHz (シングル入力、デュアル出力)、または 25MHz ~ 105MHz (シングル/デュアル入力、シングル/デュアル出力) に対する入力ピクセルクロックをサポートしています。

特長
  • 185MHz における標準消費電力 100mW (SIDO モード)
  • QXGA および WQXGA クラスのディスプレイを駆動
  • 3 つの動作モード:
    • シングルピクセルインおよびシングルピクセルアウト (SISO)、105MHz (最大)
    • シングルピクセルイン、デュアルピクセルアウト (SIDO)、185MHz
    • デュアルピクセルインおよびデュアルピクセルアウト (DIDO)、105MHz
  • 24 ビット RGB および 48 ビット RGB をサポート
  • 低消費電力モードで 18 ビット RGB および 36 ビット RGB をサポート (オプション)
  • 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2C の LVDS 構成をサポート
  • FlatLink™ IC に適した FPD-Link およびデシリアライザとの互換性
  • 1.8V VDDIO およびコア電源
  • スリープモードでの消費電力 1mW 未満
  • スペクトラム拡散クロック互換
  • 小型の 7mm x 7mm x 0.9mm、92 ピン、2 列の QFN パッケージ
FPD-Link SerDes
DS90C187 低消費電力デュアル ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

C187EVK01/NOPB — DS90C187 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

C187EVK01/NOPB DS90C187 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Array QFN Application Note 2012/10/31
ユーザー・ガイド C187EKV01 User’s Guide 2012/05/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。