ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90C187

アクティブ

低消費電力デュアル ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
VQFN-MR (NLA) 92 49 mm² 7 x 7
  • 185MHzでの標準消費電力100mW(SIDOモード)
  • QXGAおよびWQXGAクラスのディスプレイを駆動
  • 3つの動作モード
    • シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト(SISO): 最高105MHz
    • シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(SIDO): 最高 185MHz
    • デュアル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(DIDO): 105MHz
  • 24ビットRGBおよび48ビットRGBをサポート
  • (オプション)低消費電力モードで18ビットRGBおよび36ビットRGBをサポート
  • 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2CのLVDS構成をサポート
  • FPD-Linkデシリアライザと互換
  • 単一の1.8V電源で動作
  • 1.8V LVCMOSと直接接続
  • スリープ・モードでの消費電力1mW未満
  • 拡散スペクトラム・クロック互換
  • 小型の7mm×7mm×0.9mm、92ピン、2列のVQFNパッケージ
  • 185MHzでの標準消費電力100mW(SIDOモード)
  • QXGAおよびWQXGAクラスのディスプレイを駆動
  • 3つの動作モード
    • シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト(SISO): 最高105MHz
    • シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(SIDO): 最高 185MHz
    • デュアル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(DIDO): 105MHz
  • 24ビットRGBおよび48ビットRGBをサポート
  • (オプション)低消費電力モードで18ビットRGBおよび36ビットRGBをサポート
  • 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2CのLVDS構成をサポート
  • FPD-Linkデシリアライザと互換
  • 単一の1.8V電源で動作
  • 1.8V LVCMOSと直接接続
  • スリープ・モードでの消費電力1mW未満
  • 拡散スペクトラム・クロック互換
  • 小型の7mm×7mm×0.9mm、92ピン、2列のVQFNパッケージ

DS90C187は、携帯用のバッテリ駆動型の低消費電力シリアライザで、ホストGPUとディスプレイ間のRGBインターフェイスのサイズを低減できます。

DS90C187シリアライザは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で60Hz、QXGA (2048x1536)までの解像度のデュアル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは48ビットまで(24ビット・カラーのデュアル・ピクセル)の1.8V LVCMOSデータを、2チャネルの4データ+クロック(4D+C)、縮小幅インターフェイスのLVDS互換データ・ストリームに変換します。

DS90C187は、3モードの動作をサポートしています。

  • シングル・ピクセル・イン/シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでSXGA+ (1400×1050)までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは1バンクの24ビットRGBデータを、1チャネルの4D+C LVDSデータ・ストリームに変換します。
  • シングル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでWUXGA+ (1920×1440)までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1バンクの24ビットRGBデータを、2チャネルでピクセル・クロック速度が半分の4D+C LVDSストリームに変換します。

デュアル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでQXGA 2048x1536、または30HzでQSXGA 2560x2048までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは2チャネルの24ビットRGBデータを、2チャネルの4D+C LVDSストリームに変換します。 すべてのモードについて、デバイスは18bppおよび24bppカラーをサポートします。

DS90C187は、小型の92ピン2列VQFNパッケージで供給され、単一の1.8V電源で動作し、消費電力は最小限です。

DS90C187は、携帯用のバッテリ駆動型の低消費電力シリアライザで、ホストGPUとディスプレイ間のRGBインターフェイスのサイズを低減できます。

DS90C187シリアライザは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で60Hz、QXGA (2048x1536)までの解像度のデュアル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは48ビットまで(24ビット・カラーのデュアル・ピクセル)の1.8V LVCMOSデータを、2チャネルの4データ+クロック(4D+C)、縮小幅インターフェイスのLVDS互換データ・ストリームに変換します。

DS90C187は、3モードの動作をサポートしています。

  • シングル・ピクセル・イン/シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでSXGA+ (1400×1050)までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは1バンクの24ビットRGBデータを、1チャネルの4D+C LVDSデータ・ストリームに変換します。
  • シングル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでWUXGA+ (1920×1440)までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1バンクの24ビットRGBデータを、2チャネルでピクセル・クロック速度が半分の4D+C LVDSストリームに変換します。

デュアル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでQXGA 2048x1536、または30HzでQSXGA 2560x2048までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは2チャネルの24ビットRGBデータを、2チャネルの4D+C LVDSストリームに変換します。 すべてのモードについて、デバイスは18bppおよび24bppカラーをサポートします。

DS90C187は、小型の92ピン2列VQFNパッケージで供給され、単一の1.8V電源で動作し、消費電力は最小限です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DS90C387 アクティブ +3.3V、デュアル ピクセル LVDS ディスプレイ インターフェイス (LDI) - SVGA/QXGA トランスミッタ Functionally similar to the DS90C187 but has 3.3V IO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90C187 低消費電力、1.8Vのデュアル・ピクセルFPD-Link (LVDS)シリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 25日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
技術記事 Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut PDF | HTML 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート Array QFN Application Note 2012年 10月 31日
ユーザー・ガイド C187EKV01 User’s Guide 2012年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

C187EVK01 — DS90C187 評価基板

C187EVK01 評価基板 (EVM) は、低消費電力、1.8V 対応、デュアルピクセル FPD-Link LVDS シリアライザである DS90C187 の性能評価に役立ちます。このデバイスは単一 1.8V 電源で動作し、50MHz ~ 185MHz (シングル入力、デュアル出力)、または 25MHz ~ 105MHz (シングル/デュアル入力、シングル/デュアル出力) に対する入力ピクセルクロックをサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90C187 IBIS Model

SNLM112.ZIP (147 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-MR (NLA) 92 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ