402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ

製品詳細

Protocols Proprietary Modulation scheme 2(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 402-470, 803-930 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 10 Peripherals Serial interface Sensitivity (best) (dBm) -118 RX current (lowest) (mA) 19.9 Data rate (max) (Mbps) 0.1536 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
Protocols Proprietary Modulation scheme 2(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 402-470, 803-930 Type Transceiver TX power (max) (dBm) 10 Peripherals Serial interface Sensitivity (best) (dBm) -118 RX current (lowest) (mA) 19.9 Data rate (max) (Mbps) 0.1536 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RSS) 32 49 mm² 7 x 7
  • シングル・チップUHF RFトランシーバ
  • 周波数範囲:402MHz ~ 470MHzおよび804MHz ~940MHz
  • 高感度:–118dBm/12.5kHzチャネル
  • プログラマブルな出力電力
  • 低消費電流:Rx 19.9mA
  • 低電源電圧:2.3V - 3.6V
  • 外付けIFフィルタ不要
  • 低IF周波数レシーバ
  • わずかな外付け素子
  • 小型なQFN32パッケージ
  • 鉛フリーのパッケージ
  • デジタルRSSIおよびキャリア検知表示
  • 最大データ・レート:153.6kBaud
  • OOK、FSKおよびGFSKデータ変調
  • ビット・シンクロナイザ内蔵
  • 干渉波除去ミキサ
  • プログラマブルな周波数およびAFCにより、水晶発振 器の温度ドリフトがTCXOなしで補償可能
  • 周波数ホッピング・システムに適合
  • EN 300 220、FCC CFR47パーツ15およびARIB
    STD T-67に準拠したシステムに適する
  • 開発用キット完備
  • CC1020の設定データを生成する、使いやすいソフトウ ェア
  • アプリケーション
    • 12.5kHzおよび25kHzの狭チャネル間隔のナローバン ド低消費電力UHFワイヤレス・データ・トランスミ ッタ/レシーバ
    • 402/424/426/429/433/447/449/469/868および
      915MHzのISM/SRD帯域システム
    • AMR(自動検針)
    • ワイヤレスのアラーム/セキュリティ・システム
    • ホーム・オートメーション
    • 低消費電力の遠隔計測

  • シングル・チップUHF RFトランシーバ
  • 周波数範囲:402MHz ~ 470MHzおよび804MHz ~940MHz
  • 高感度:–118dBm/12.5kHzチャネル
  • プログラマブルな出力電力
  • 低消費電流:Rx 19.9mA
  • 低電源電圧:2.3V - 3.6V
  • 外付けIFフィルタ不要
  • 低IF周波数レシーバ
  • わずかな外付け素子
  • 小型なQFN32パッケージ
  • 鉛フリーのパッケージ
  • デジタルRSSIおよびキャリア検知表示
  • 最大データ・レート:153.6kBaud
  • OOK、FSKおよびGFSKデータ変調
  • ビット・シンクロナイザ内蔵
  • 干渉波除去ミキサ
  • プログラマブルな周波数およびAFCにより、水晶発振 器の温度ドリフトがTCXOなしで補償可能
  • 周波数ホッピング・システムに適合
  • EN 300 220、FCC CFR47パーツ15およびARIB
    STD T-67に準拠したシステムに適する
  • 開発用キット完備
  • CC1020の設定データを生成する、使いやすいソフトウ ェア
  • アプリケーション
    • 12.5kHzおよび25kHzの狭チャネル間隔のナローバン ド低消費電力UHFワイヤレス・データ・トランスミ ッタ/レシーバ
    • 402/424/426/429/433/447/449/469/868および
      915MHzのISM/SRD帯域システム
    • AMR(自動検針)
    • ワイヤレスのアラーム/セキュリティ・システム
    • ホーム・オートメーション
    • 低消費電力の遠隔計測

CC1020は、非常に低消費電力・低電圧のワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたシングル・チップUHFトランシーバです。本デバイスは、402,424,426,429,433,447,449, 469,868,および915MHzの周波数帯域のISM(産業、科学および医用)およびSRD(短距離無線装置)を主な目的としています。しかし、402 ~ 470および804 ~ 940MHzの範囲における他の周波 数の多チャネル動作にも、容易にプログラミングすることができます。

CC1020は、ARIB STD T-67およびEN 300 220に準拠した、チャネル間隔12.5あるいは25kHzのナローバンド・システムに最適 です。

CC1020の主な動作パラメータは、シリアルバスでプログラミングできます。そのため、CC1020はトランシーバとして柔軟かつ容易に使用できます。

一般的なシステムでは、CC1020は1個のマイクロコントローラと数個の外付け受動素子とともに使用されます。

CC1020はChipconの0.35μmのCMOS のSmartRF®- 02テクノロジーで設計されています。

CC1020は、非常に低消費電力・低電圧のワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたシングル・チップUHFトランシーバです。本デバイスは、402,424,426,429,433,447,449, 469,868,および915MHzの周波数帯域のISM(産業、科学および医用)およびSRD(短距離無線装置)を主な目的としています。しかし、402 ~ 470および804 ~ 940MHzの範囲における他の周波 数の多チャネル動作にも、容易にプログラミングすることができます。

CC1020は、ARIB STD T-67およびEN 300 220に準拠した、チャネル間隔12.5あるいは25kHzのナローバンド・システムに最適 です。

CC1020の主な動作パラメータは、シリアルバスでプログラミングできます。そのため、CC1020はトランシーバとして柔軟かつ容易に使用できます。

一般的なシステムでは、CC1020は1個のマイクロコントローラと数個の外付け受動素子とともに使用されます。

CC1020はChipconの0.35μmのCMOS のSmartRF®- 02テクノロジーで設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC1120 アクティブ 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ This product is a high performance sub-1 GHz transceiver for narrowband systems.
CC1200 アクティブ 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ This product is a low-power high-performance RF transceiver.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート シングルチップ、超低消費電力 RF トランシーバ、狭帯域システム用 データシート 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2007年 9月 4日
* エラッタ CC1020 Errata Notes 2006年 1月 31日
* 放射線と信頼性レポート CC1020 Reliability Report 2006年 4月 28日
アプリケーション・ノート DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
アプリケーション・ノート DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) 2013年 2月 22日
アプリケーション・ノート AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日
アプリケーション・ノート 低消費電力RF 設計向けのレイアウト・レビュー技法 最新英語版 (Rev.A) 2012年 3月 8日
アプリケーション・ノート DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) 2011年 8月 30日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
アプリケーション・ノート DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日
アプリケーション・ノート 自動周波数制御(AFC) 2007年 12月 6日
アプリケーション・ノート LC フィルタの高周波減衰量を向上させる 2007年 11月 27日
その他の技術資料 CC1020 Material content 2007年 7月 16日
その他の技術資料 CC1020 RoHS Confirmation 2006年 1月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-CC1120-90 — 902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック

CC1120-CC1190 BoosterPack™ モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 開発キットと共に使用するよう設計されており、SmartRF Studio アプリケーションソフトウェアを使用することでスタンドアロンモジュールとしても動作します。  このモジュールは、米国の 902 ~ 928MHz およびヨーロッパの 869 ~ 870MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB パターン アンテナを装備しています。

評価ボード

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
購入先:Radiocrafts AS
サポート・ソフトウェア

SWRC046 SmartRF(TM) Studio 6.13.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSS) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ