CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD

iBeacon™ テクノロジーを使用する SensorTag

CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD

設計ファイル

概要

SimpleLink Bluetooth® センサータグは、急増中のBluetoothRSmart 対応スマートフォンやタブレット製品を活用したアプリケーションの開発を容易にします。インドアGPSロケーション(GPSを使った室内での位置検出)機能を備えた携帯電話は、現在、多くの小売店、博物館やレストランで、商品や展示に関連した情報を提供しており、iBeaconテクノロジは、この機能を非常に低価格で実現することができます。新しいiBeacon SensorTagアプリとリファレンス・デザインは、新アプリの市場投入期間を短縮するとともに、アセット・トラッキング、インドア・ロケーショニング、POSなどのアプリケーション向け機器に役立ちます。

特長
  • 『 CC2541』SimpleLink Bluetooth Smart製品をベースとしたSensorTag が、急成長中のiBeaconテクノロジ市場をサポート
  • 既存のSensorTag 製品は、Over-the-Airによるフィールド・アップデートで、新しいアプリに対応可能
  • アプリのデベロッパー各社において、独自のiBeacon 対応アプリの開発に役立つ、ロケーションのデモンストレーション用の新しいアプリをソースコード付きでリリース
  • AppleのiBeaconのライセンスを取得済のメーカー各社に、iBeaconリファレンス・デザイン向けのソースコードを供給
  • このデザインには『CC2541』ワイヤレス・マイコンをベースとしたSensorTag、新しいiBeaconアプリ、デモンストレーション、Wikiとユーザー・ガイド、複数のアプリやソフトウェアのダウンロードが付属
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRU324B.PDF (408 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SWRR127.ZIP (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR126.PDF (697 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR109B.ZIP (1397 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62730バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP006WCSP パッケージでの赤外線サーモパイル非接触温度センサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CC2541 SensorTag Quick Start Guide (Rev. B) 2013/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。