TPS62730
- 入力電圧範囲:VIN = 1.9V~3.9V
- 超低消費電流バイパス・モード:30nA(typ)
- DC/DCモード静止時消費電流:25µA(typ)
- 内部の帰還分圧回路を切り離し可能
- VIN - VOUT間に2.1Ω(typ)のバイパス・スイッチを内蔵
- DC/DCモードからバイパス・モードに自動遷移
- スイッチ周波数:最大3MHz
- DC/DC効率:最大95%
- オープン・ドレインのステータス出力(STAT)
- 出力ピーク電流:最大100mA
- 固定出力電圧:2.1V
- 2.2µH/2.2µFの小型外付け出力フィルタ部品で動作
- 出力リップル電圧が低減されるよう最適化
- 1 × 1.5 × 0.6mm3の小型SONパッケージ
- 最小の基板専有面積:12mm2
TPS62730は、超低電力ワイヤレス・アプリケーション用に最適化された、高スイッチング周波数の同期整流降圧型DC/ DCコンバータです。TIの低電力ワイヤレス(1GHz未満および2.4GHz)RFトランシーバおよびSoC(System-On-Chip)ソリュー ションへの電源供給に最適化されています。TPS62730は、高効率の降圧変換により、TXおよびRXモード中のバッテリから の消費電流を低減します。最大100mAの出力電流を供給でき、小型で低コストなチップ・インダクタおよびコンデンサを使用 できます。1.9V~3.9Vの入力電圧範囲により、Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2などのリチウム1次電池、およびアルカリ電池2本 での動作をサポートします。
TPS62730は、消費電流が標準で30nAの超低消費電力のバイパス・モードを備え、TIのCC2540 Bluetooth Low Energy SoC ソリューションやCC430 SoCソリューションのスリープおよび低電力モードをサポートします。このバイパス・モードでは、内 蔵の2.1Ω(typ)バイパス・スイッチを介してDC/DCコンバータの出力コンデンサがバッテリに接続されます。
DC/DC動作モードでは、2.1Vのレギュレーション出力電圧をシステムに供給します。TPS62730は、最大3MHzのスイッチ周 波数により、出力リップル電圧が小さく、2.2µFの小容量の出力コンデンサでも低ノイズで動作します。DC/DC動作中にバイ パス・モードへと自動的に遷移することで、DC/DCコンバータが100%に近いデューティ・サイクルで動作したときに出力リッ プル電圧やノイズが増加するのを防ぎます。バッテリ電圧が遷移スレッショルドVIT BYPを下回ると、デバイスは自動的にバイパス・ モードになります。TPS62730は、10 × 1.5mm2の6ピンQFNパッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag ソフトウェア
TPS62730 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TPS62730 TINA-TI Transient Reference Design
TIDC-MULTIBAND-WMBUS — セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン
TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 低エネルギー・キーボード、リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-169MHZ — ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用
CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD — iBeacon™ テクノロジーを使用する SensorTag
CC2530ZLLRC-RD — ZLL リモート・コントロール・リファレンス・デザイン
ZigBee 無線を内蔵した CC2530 (...)
CC2541SENSORTAG-RD — CC2541 SensorTag リファレンス・デザイン
このキットでは、スマートフォン を利用したアプリケーションをダウンロードして使用できます。
CC2541KEYFOB-RD — CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。