CC2541EMK

CC2541 評価モジュール・キット

CC2541EMK

購入

概要

The CC2541 Evaluation Module Kit contains two CC2541 Bluetooth low energy Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires a power source and a simple carrier board like the SoC Battery Board, or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (included in the CC2540DK) for full control from the PC.

The evaluation modules can be used as a reference board for prototyping and for verifying the performance of the CC2541 RF IC.

特長

The CC2541EMK includes:

  • 2 x CC2541EM Evaluation Modules
  • 2 x 2.4 GHz Antennas
  • Documentation

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

CC2541EMK — CC2541 評価モジュール・キット

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 11
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 2020年 1月 27日
証明書 CC2541EMK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
ユーザー・ガイド CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) 2015年 9月 4日
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014年 3月 25日
データシート CC2541 SimpleLink™ Bluetooth® low energy and proprietary wireless MCU データシート (Rev. D) 2013年 6月 24日
アプリケーション・ノート AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) 2012年 4月 19日
ユーザー・ガイド CC2541 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 2012年 1月 9日
アプリケーション・ノート DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna 2010年 10月 14日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
アプリケーション・ノート DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ