CC85XXDK-HEADSET-RD

PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

CC85XXDK-HEADSET-RD

設計ファイル

概要

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.

特長

Features of the reference design:

  • Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
  • 2 LEDs for battery charging status and audio network status
  • 3 control buttons for power, volume, pairing
  • Li-ion battery charging via USB
  • Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR079.ZIP (1127 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ・コーデック

TLV320AIC3204PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25015同期整流降圧コンバータ搭載、調整可能な出力、スタンドアロン、1 セル、0.5A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8520最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス・デジタル・オーディオ・ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8530最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス・デジタル・オーディオ・ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド CC85xxDK-Headset Reference Design 2011年 4月 7日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATH-WL-CFG PurePath™ ワイヤレス構成

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ