TLV320AIC3204

アクティブ

PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • SNR 100dB のステレオ・オーディオ DAC
  • 4.1mW のステレオ 48ksps DAC 再生
  • SNR 93dB のステレオ・オーディオ ADC
  • 6.1mW のステレオ 48ksps ADC 録音
  • PowerTune™
  • 広範な信号処理オプション
  • 6 つのシングル・エンドまたは 3 つの完全差動アナログ入力
  • ステレオ・アナログおよびデジタル・マイクロフォン入力
  • Stereo Headphone Outputs
  • ステレオ・ライン出力
  • 非常に低ノイズの PGA
  • 低消費電力のアナログ・バイパス・モード
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • PLLをプログラム可能
  • LDOを内蔵
  • 5mm × 5mm、32 ピン VQFN パッケージ
  • SNR 100dB のステレオ・オーディオ DAC
  • 4.1mW のステレオ 48ksps DAC 再生
  • SNR 93dB のステレオ・オーディオ ADC
  • 6.1mW のステレオ 48ksps ADC 録音
  • PowerTune™
  • 広範な信号処理オプション
  • 6 つのシングル・エンドまたは 3 つの完全差動アナログ入力
  • ステレオ・アナログおよびデジタル・マイクロフォン入力
  • Stereo Headphone Outputs
  • ステレオ・ライン出力
  • 非常に低ノイズの PGA
  • 低消費電力のアナログ・バイパス・モード
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • PLLをプログラム可能
  • LDOを内蔵
  • 5mm × 5mm、32 ピン VQFN パッケージ

TLV320AIC3204 (AIC3204 とも呼ばれます) は、柔軟性の高い、低消費電力、低電圧のステレオ・オーディオ・コーデックで、入力と出力をプログラムでき、PowerTune 機能、固定の定義済みおよびパラメータ設定可能な信号処理ブロック、内蔵 PLL、内蔵 LDO、柔軟なデジタル・インターフェイスを搭載しています。




TLV320AIC3204 (AIC3204 とも呼ばれます) は、柔軟性の高い、低消費電力、低電圧のステレオ・オーディオ・コーデックで、入力と出力をプログラムでき、PowerTune 機能、固定の定義済みおよびパラメータ設定可能な信号処理ブロック、内蔵 PLL、内蔵 LDO、柔軟なデジタル・インターフェイスを搭載しています。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3204 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 3日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x4 Sleep and Standby Modes (Rev. B) 2014年 1月 31日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
その他の技術資料 TLV320AIC3204 Application Reference Guide 2012年 9月 5日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x4 Power Supply Sequencing (Rev. A) 2011年 5月 13日
アプリケーション・ノート Design and Configuration Guide for the TLV320AIC3204 & TLV320AIC3254 Audio Codec (Rev. C) 2010年 4月 26日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 2010年 3月 3日
アプリケーション・ノート オーディオ・コーデック製品 TLV320AIC32x4 の設計と構成の手引き (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2010年 1月 7日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

TLV320AIC3204EVM-K は、TLV320AIC3204 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。このキットは、TLV320AIC3204EVM、および USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼んでいる USB ベースのマザーボードを採用しています。TLV320AIC3204EVM-K のソフトウェアである AIC3204 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3204 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3204 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32X4SW-LINUX — TLV320AIC32X4 向け Linux ドライバ

この Linux ドライバは、低消費電力ステレオ・コーデックである TLV320AIC32x デバイス・ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux DAPM (Dynamic Audio Power Management for Portable Devices、ポータブル・デバイス向けのダイナミック・オーディオ・パワー・マネージメント) クラスとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:はい


Linux ソース・ファイル

(...)

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3204 IBIS Model

SLOM298.ZIP (47 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0066 — C5535 eZdsp™ を使用した音声認識のリファレンス デザイン

TIDEP0066 リファレンス デザインは、TI の組込み音声認識 (TIesr) ライブラリを使用して C5535 および C5545 DSP デバイスの音声認識機能を活用し、キーワード キャプチャの成功に基づいて、事前プログラム済みのキーワードを C5535eZdsp OLED 画面に表示する音声トリガ サンプルを実行する方法を示します。  また、このデザインでは、トリガ フレーズをカスタマイズする手順も示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC85XXDK-HEADSET-RD — PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian