CDCLVP2102EVM

CDCLVP2102 評価モジュール

CDCLVP2102EVM

ご注文はこちら

概要

The CDCLVP2102 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock inputs, and each input feeds a bank of two LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP2102. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP2102 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-W SMA connectors and well-controlled, 50-W impedance microstrip transmission lines.

特長
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP2102 supports four LVPECL outputs; CDCLVP2102EVM supports two LVPECL outputs
クロック バッファ
CDCLVP2102 低ジッタ、デュアル、1:2、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVP2102EVM — CDCLVP2102 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCLVP2102EVM CDCLVP2102 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCLVP2102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド CDCLVP2102 User's Guide 2009/07/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。