CIRCUIT060014

MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路

CIRCUIT060014

概要

この単一電源、ローサイド、V-I コンバータは、オペアンプの電源電圧を上回る電圧に接続できる負荷に、安定した電流を提供します。回路は、0 ~ 2V の入力電圧を受け入れ、0mA ~ 100mA の電流に変換します。ローサイド電流センス抵抗での電圧降下 (R3) をオペアンプの反転入力にフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。
特長
  • 5V 単一電源
  • 入力:0V ~ 2V
  • 出力:0mA~100mA
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
アプリケーション・ノート Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/20
回路設計 Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 2021/05/14
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
ユーザー・ガイド TIPD102 Verified Design Reference Guide 2013/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD101 ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ TIPD102 ハイサイド V-I コンバータ、0 ~ 2 V 入力、0 mA ~ 100 mA 出力、精度1%

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ