TIPD101
ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ
TIPD101
概要
この検証済み設計では、下限側電圧/電流(V-I)コンバータの原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。回路では、アクチュエータ、センサ、モーター、LED、その他多数のアプリケーションを含む、オープン負荷に対する安定した電流を提供できます。この設計では OPA735 小信号オペアンプを使用して、電流を負荷に供給する NPN エミッタ・フォロワの制御を行っています。下限側電流センス抵抗全体の電圧降下をオペアンプにフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。OPA735 のレール・ツー・レール入力/出力トポロジにより、入力段または出力段のいずれにおいても「デッド・ゾーン」の発生がごくわずかになるため、低電流でも高精度を実現できます。OPA735 オートゼロ・ゼロドリフト・テクノロジーによって、温度に対する高精度 DC 性能が可能となります。
特長
- 電圧から電流への変換:0 ~ 5V、0mA ~ 500mA
- 1% の誤差
- レール・ツー・レール入力オペアンプを使用したシングル電源ソリューション
- 両方のレールに対する適切なコンプライアンス電圧
- オープン負荷を使用可能な設計
- ゼロドリフト OPA735 オペアンプを使用した優れた DC 性能と温度ドリフト
- 動作原理
- コンポーネントのセレクション
- TINA-TI シミュレーション
- 回路図と PCB レイアウト
- 検証と実測性能
- 変更オプション
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR176.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc139 or www.ti.com/lit/xx/tidc139/tidc139.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC139. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TIPD101 Verified Design Reference Guide | 2013/09/19 |