TIPD102

ハイサイド V-I コンバータ、0 ~ 2 V 入力、0 mA ~ 100 mA 出力、精度1%

概要

この検証済み設計では、アクチュエータ、センサ、モーター、その他多数のアプリケーションに使用できる、グランド基準負荷に対する安定した電流を提供できます。この設計では、上限側電流源でグランド基準入力を受け入れるように、2 段アプローチを利用しています。1 段目では、オペアンプと N チャネル MOSFET を使用し、グランド基準入力が電源基準信号に変換されます。電源基準信号によって、負荷電流を制御する目的で P チャネル MOSFET のゲートを制御する 2 段目のオペアンプがドライブされます。OPA2333 は、低静止時電流、レール・ツー・レール入力/出力、およびゼロドリフト・チョッパ・テクノロジーにより、設計の両方の段で使用されます。レール・ツー・レール入力段には両方の電源レールを超える電圧が含まれているため、1 段目で下限側シンクとして使用した場合、または 2 段目の上限側ソースとして使用した場合に損失や「デッド・ゾーン」は発生しません。レール・ツー・レール出力によって、オペアンプがアクティブなデバイスを正常にオフにでき、低ゼロスケール電流が確保されることが保証されます。ゼロドリフト・アーキテクチャによって、温度に対する高精度 DC 性能が可能となります。

特長
  • 電圧から電流への変換:0 ~ 2V、0mA ~ 100mA
  • 0.1% 未満の誤差
  • レール・ツー・レール入力デュアル・チャネル・オペアンプを使用したシングル電源ソリューション
  • 両方のレールに対する適切なコンプライアンス電圧
  • GND 基準負荷を受け入れる電流源を作成可能な設計
  • ゼロドリフト OPA2333 オペアンプを使用した優れた DC 性能と温度ドリフト
     

      この検証済み設計の内容:

    • 動作原理
    • コンポーネントのセレクション
    • TINA-TI シミュレーション
    • 回路図と PCB レイアウト
    • 検証と実測性能
    • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR205.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC140.ZIP (400 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC573.ZIP (853 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR177.PDF (97 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA23331.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC141 — TIPD102 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD102 ハイサイド V-I コンバータ、0 ~ 2 V 入力、0 mA ~ 100 mA 出力、精度1%
ダウンロードオプション

TIDC141 TIPD102 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD102 ハイサイド V-I コンバータ、0 ~ 2 V 入力、0 mA ~ 100 mA 出力、精度1%

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc141 or www.ti.com/lit/xx/tidc141/tidc141.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC141. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD102 Verified Design Reference Guide 2013/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。