DAC121S101SEPEVM
DAC121S101-SEP 評価基板
DAC121S101SEPEVM
概要
DAC121S101-SEP 評価基板 (EVM) は、DAC121S101-SEP デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
DAC121S101-SEP デバイスは、フル機能、汎用、12 ビット、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。2.7V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作し、3.6V 動作時の消費電流はわずか 177μA です。
特長
- DAC121S101-SEP を評価するための構成可能な回路
- USB を経由し、オンボードで VDD (5V) を供給
- 高精度 3V 電圧レギュレータをオンボード搭載
- DAC121S101SEPEVM GUI を使用して、FT4232 から DAC に容易に書き込み可能
- 外部からの SPI 接続が利用可能
- USB から Micro-USB への変換ケーブル
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP の評価基板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
1.0 Initial Release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/09/27 | ||
| 証明書 | DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/30 |