DAC8565EVM
DAC8565 評価モジュール
DAC8565EVM
概要
This EVM features the DAC8565 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference that is enabled by default. This EVM features a serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8565EVM — DAC8565 評価モジュール
DAC8565EVM — DAC8565 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8564/65 EVM | 2008/06/09 | |||
| 証明書 | DAC8565EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |