DAC8164

アクティブ

温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 8 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 相対精度:1LSB
  • グリッチ・エネルギー:0.15nV-s
  • 内部リファレンス:
    • リファレンス電圧:2.5V(デフォルトでイネー ブル)
    • 初期精度:0.004%(typ)
    • 温度ドリフト:2ppm/°C(typ)
    • 温度ドリフト:5ppm/°C(max)
    • シンク/ソース能力:20mA
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • 超低電力動作:1mA(5V時)
  • 幅広い電源範囲:+2.7V ~ +5.5V
  • 動作温度範囲で14ビット単調性を維持
  • セトリング・タイム:フルスケール範囲(FSR)の ±0.006%まで10µs
  • シュミット・トリガ入力付き低電力シリアル・イン ターフェイス:最大50MHz
  • レール・ツー・レール動作の出力バッファ・アンプ内蔵
  • 1.8V ~ 5.5Vロジックに対応
  • 温度範囲:–40°C ~ +105°C
  • APPLICATIONS
    • ポータブル機器
    • 閉ループ・サーボ制御
    • プロセス制御、PLC
    • データ・アクイジション・システム
    • プログラマブル・アッテネータ
    • PC周辺機器
  • 相対精度:1LSB
  • グリッチ・エネルギー:0.15nV-s
  • 内部リファレンス:
    • リファレンス電圧:2.5V(デフォルトでイネー ブル)
    • 初期精度:0.004%(typ)
    • 温度ドリフト:2ppm/°C(typ)
    • 温度ドリフト:5ppm/°C(max)
    • シンク/ソース能力:20mA
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • 超低電力動作:1mA(5V時)
  • 幅広い電源範囲:+2.7V ~ +5.5V
  • 動作温度範囲で14ビット単調性を維持
  • セトリング・タイム:フルスケール範囲(FSR)の ±0.006%まで10µs
  • シュミット・トリガ入力付き低電力シリアル・イン ターフェイス:最大50MHz
  • レール・ツー・レール動作の出力バッファ・アンプ内蔵
  • 1.8V ~ 5.5Vロジックに対応
  • 温度範囲:–40°C ~ +105°C
  • APPLICATIONS
    • ポータブル機器
    • 閉ループ・サーボ制御
    • プロセス制御、PLC
    • データ・アクイジション・システム
    • プログラマブル・アッテネータ
    • PC周辺機器

DAC8164は、低電力、電圧出力、4チャネルの14ビットDA コンバータ(DAC)です。2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス (デフォルトでイネーブル)により、2.5Vのフルスケール出力電 圧範囲を提供します。内部リファレンスの初期精度は0.004% であり、VREFH/VREFOUTピンは最大20mAを供給できます。 DAC8164は単調な特性を持ち、直線性が非常に優れ、コード間 の不要な過渡電圧(グリッチ)を最小限に抑えます。また、最 大50MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・ インターフェイスを備えています。このインターフェイスは、 標準のS™、QSPI™、Microwire™、およびデジタル信号プロ セッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC8164は、内蔵のパワーオン・リセット回路により、DAC 出力はゼロ・スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書 き込まれるまでその状態を保持します。また、シリアル・イン ターフェイスでアクセスできるパワーダウン機能により、デバ イスの消費電流が5Vで1.3µAまで低減されます。消費電力は3V で2.6mWであり、パワーダウン・モードでは1.4µWまで低減さ れます。低消費電力、内部リファレンス、およびコンパクトな サイズにより、DAC8164は携帯型のバッテリ駆動機器に理想的 です。

DAC8164は、DAC7564およびDAC8564とドロップインおよび機能互換であり、DAC7565、DAC8165、およびDAC8565と 機能互換です。これらのデバイスはすべて、TSSOP-16パッケー ジで供給されます。

DAC8164は、低電力、電圧出力、4チャネルの14ビットDA コンバータ(DAC)です。2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス (デフォルトでイネーブル)により、2.5Vのフルスケール出力電 圧範囲を提供します。内部リファレンスの初期精度は0.004% であり、VREFH/VREFOUTピンは最大20mAを供給できます。 DAC8164は単調な特性を持ち、直線性が非常に優れ、コード間 の不要な過渡電圧(グリッチ)を最小限に抑えます。また、最 大50MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・ インターフェイスを備えています。このインターフェイスは、 標準のS™、QSPI™、Microwire™、およびデジタル信号プロ セッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。

DAC8164は、内蔵のパワーオン・リセット回路により、DAC 出力はゼロ・スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書 き込まれるまでその状態を保持します。また、シリアル・イン ターフェイスでアクセスできるパワーダウン機能により、デバ イスの消費電流が5Vで1.3µAまで低減されます。消費電力は3V で2.6mWであり、パワーダウン・モードでは1.4µWまで低減さ れます。低消費電力、内部リファレンス、およびコンパクトな サイズにより、DAC8164は携帯型のバッテリ駆動機器に理想的 です。

DAC8164は、DAC7564およびDAC8564とドロップインおよび機能互換であり、DAC7565、DAC8165、およびDAC8565と 機能互換です。これらのデバイスはすべて、TSSOP-16パッケー ジで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC70504 アクティブ 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC 14-bit device in smaller 3mm × 3mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 14ビット、4チャネル、超低グリッチ、電圧出力DAコンバータ、2.5V、2ppm/℃内部リファレンス付き データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
ユーザー・ガイド DAC8164/65 Evaluation Module 2008年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8564EVM — DAC8564 評価モジュール

This EVM features the DAC8564 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC8565EVM — DAC8565 評価モジュール

This EVM features the DAC8565 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8564/65EVM is a simple evaluation module designed as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 16 bit high-resolution, quad-channel, and serial input DAC with a built-in 2.5V internal reference (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC8164 IBIS Model

SBAM053.ZIP (11 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ