DAC8831EVM
DAC8831 evaluation module
DAC8831EVM
概要
This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.
特長
- Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
- For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
- Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
- The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
- The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8831EVM — DAC8831 evaluation module
DAC8831EVM — DAC8831 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8831EVM-GUI — DAC8831 EVM 評価基板。
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8831EVM-GUI — DAC8831 EVM 評価基板。
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DAC8831EVM GUI 1.0.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC883xEVM (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/10/03 | ||
| 証明書 | DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/08/22 |