DAC904EVM

DAC904、14 ビット、165MSPS D/A コンバータ (DAC) の評価基板

概要

DAC904 評価モジュール (EVM) は、14 ビットの高速を評価するように設計されています。
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した DAC904。この EVM は、システム コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。

特長
  • 複数の出力構成をサポート
  • TSW1400EVM と直接互換
  • D/A コンバータ (DAC) へのバッファ付き入力
  • 内部または外部 VREF を選択可能
シャント電圧リファレンス
LT1004-1.2 1.235V、マイクロパワー、統合型、高精度電圧リファレンス

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC904 14 ビット、165MSPS D/A コンバータ (DAC)

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3001 420MHz 電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC904EVM — DAC904 14 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC904EVM DAC904 14 ビット、165MSPS、D/A コンバータ(DAC)の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC90x Evaluation Module User's Guide 2017/08/08
証明書 DAC904EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。