THS3001
- 高速度:
- 420MHz の帯域幅 (G = 1、-3dB)
- スルー レート:6500V/µs
- 40ns のセトリング タイム (0.1%)
- 高い出力駆動能力:IO = 100 mA
- 非常に優れたビデオ性能
- 115MHz の帯域幅 (0.1dB、G = 2)
- 0.01% の差動ゲイン
- 0.02° の差動位相
- 小さい入力オフセット電圧: 3mV (最大値)
- 非常に低い歪み:
- THD = -96dBc (f = 1MHz 時)
- THD = -80dBc (f = 10MHz 時)
- 広範な電源:
- VCC = ±4.5V~±16V
- 評価基板を提供
THS3001 は、通信、画像処理、高品質ビデオ アプリケーション用に設計された高速の電流帰還型オペアンプです。このデバイスは、優れた過渡応答を必要とする大信号アプリケーション向けに、6500V/µs の非常に高速なスルーレート、420MHz の帯域幅、40ns のセトリング時間を実現しています。また、THS3001 は -96dBc の非常に小さい歪みで動作するため、ワイヤレス通信基地局または超高速 ADC/DAC バッファなどのアプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール
TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP10651 — 12V バッテリ用、保護付き 2.2MHz スイッチング同期整流分離型電源
PMP10651 は、反転昇降圧 Fly-Buck トポロジーで LM53603 を使用し、高速ビデオ・アンプ、RF アンプ、高精度低ノイズ・アンプへの電力供給など、ノイズに敏感なアプリケーションに必要な正/負の電源電圧を生成する、低ノイズ、複数出力 SMPS(スイッチ・モード電源)のリファレンス・デザインです。 このリファレンス・デザインは、入力電圧が公称 12V の鉛酸バッテリから供給される 7Vin ~ 15Vin DC で、+12V@500mA、-12v@500mA、5V @400mA、3.3V@150mA (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点