DAC9881EVM

DAC9881 評価モジュール

概要

The DAC9881EVM is a simple evaluation module designed for quick and easy evaluation of the functionality and performance of the 18-bit, voltage-output, single-channel serial input DAC9881. The DAC9881EVM is designed to work by default for unipolar output range, but it can also be configured for bipolar output range with the addition of an external amplifier and some resistors. The option for bipolar mode of operation is included in the EVM with some minor jumper configuration. A +5-V precision voltage reference is provided to supply the necessary external reference voltage to set the DAC9881 output range. The voltage reference configuration implemented on this EVM uses the Kelvin connection feature of the DAC9881 device. This connection helps minimize the internal errors caused by the changing reference current and its associated circuit impedances.

特長
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • An external +5V precision reference is included in a SO-8 package that is pin compatible with many different reference devices
  • Kelvin sense connection is implemented in the reference circuit
  • Test points included to allow users own external reference to be supplied to the DAC9881
  • Flexible power supplies for AVDD and IOVDD
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Daisy chaining multiple EVMs is supported
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC9881 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC9881EVM — DAC9881 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC9881EVM DAC9881 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) 2009/10/12
証明書 DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。