DAC9881

アクティブ

高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC91001 アクティブ 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC Device with lower glitch ( 1 nV-s ), faster settling time ( 1us ), low noise and exceptional THD

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
  • 相対精度:±2LSB 以下
  • 低ノイズ:24nV/√Hz
  • 高速セトリング:5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • DAC ローディング制御
  • 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
  • 定格温度範囲:-40℃~+105℃
  • 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm
  • 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
  • 相対精度:±2LSB 以下
  • 低ノイズ:24nV/√Hz
  • 高速セトリング:5µs
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • DAC ローディング制御
  • 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
  • パワーダウン・モード
  • ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
  • シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
  • 定格温度範囲:-40℃~+105℃
  • 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm

DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。

最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。

また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。

DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。

最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。

また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC9881 18 ビット、シングル・チャネル、低ノイズ、電圧出力 デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板

AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC9881EVM — DAC9881 評価モジュール

The DAC9881EVM is a simple evaluation module designed for quick and easy evaluation of the functionality and performance of the 18-bit, voltage-output, single-channel serial input DAC9881. The DAC9881EVM is designed to work by default for unipolar output range, but it can also be configured for (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC9881 IBIS Model Version 1.0

SBAM009.ZIP (61 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD142 — DAC サンプルおよびホールド グリッチ低減、リファレンス デザイン

DAC R-2R アーキテクチャは、ノイズと精度に関して優れた性能を発揮しますが、グリッチ面積が大きくなります。このデザインは、DAC R-2R アーキテクチャのコード固有の遷移から発生するメジャーキャリー グリッチの低減に焦点を当てています。このデザインではこのグリッチ面積が小さくなるため、波形生成など、グリッチの影響を受けやすいアプリケーションに適しています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian