DEM-OPA-DTK-EVM

8 ピン SON (DTK および DRG) パッケージ封止、高速、広帯域オペアンプの評価基板

DEM-OPA-DTK-EVM

購入

概要

DEM-OPA-SC-1A-EVM は、TI の高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証回路です。この部品未実装基板には、8 ピンの SON (DTK または DRG) パッケージに封止したデュアルチャネル・アンプ製品との互換性があります。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティと使いやすさを最大化できるように、複数のアンプ構成に対応できる設計を採用しています。

特長
  • 単一電源電圧または分離電源の動作に合わせた構成が可能
  • 50Ω の試験装置を容易に使用できるように、入力と出力にオプションの終端抵抗を搭載
  • 反転と非反転の構成に適した帰還回路の部品
  • 入出力信号接続に使用できる標準的な表面実装アセンブリ (SMA) フットプリント
  • 寄生効果を低減するために高速最適化済みのレイアウト
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA814 600MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ OPA817 800MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-DTK-EVM — Evaluation module for high-speed, wide-bandwidth op amp in 8-pin SON (DTK and DRG) packages

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-OPA-DTK-EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 6月 16日
証明書 DEM-OPA-DTK-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ