ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

800MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 400 BW at Acl (MHz) 800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 Iq per channel (typ) (mA) 23.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) -100 3rd harmonic (dBc) -120 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 400 BW at Acl (MHz) 800 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 Iq per channel (typ) (mA) 23.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) -100 3rd harmonic (dBc) -120 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
WSON (DTK) 8 9 mm² 3 x 3
  • 広い帯域幅:
    • ゲイン帯域幅積:400MHz
    • 帯域幅 (G = 1V/V):800MHz
    • 大信号帯域幅 (2VPP):250MHz
    • スルーレート:1000V/µs
  • 高精度:
    • 入力オフセット電圧:250µV (最大値)
    • 入力オフセット電圧ドリフト:3.5µV/℃ (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:4.5nV/√Hz
  • 入力バイアス電流:2pA
  • 低歪み (RL = 100Ω、VO = 2VPP):
    • 10MHz での HD2、HD3:–86dBc、–100dBc
  • 電源電圧範囲:6V~12.6V
  • 消費電流:23.5mA
  • シャットダウン電流:55µA
  • OPA656 の性能アップグレード版
  • 広い帯域幅:
    • ゲイン帯域幅積:400MHz
    • 帯域幅 (G = 1V/V):800MHz
    • 大信号帯域幅 (2VPP):250MHz
    • スルーレート:1000V/µs
  • 高精度:
    • 入力オフセット電圧:250µV (最大値)
    • 入力オフセット電圧ドリフト:3.5µV/℃ (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:4.5nV/√Hz
  • 入力バイアス電流:2pA
  • 低歪み (RL = 100Ω、VO = 2VPP):
    • 10MHz での HD2、HD3:–86dBc、–100dBc
  • 電源電圧範囲:6V~12.6V
  • 消費電流:23.5mA
  • シャットダウン電流:55µA
  • OPA656 の性能アップグレード版

OPA817 は、高速、高精度、広いダイナミック レンジのアプリケーションに適した、ユニティ ゲイン安定の電圧帰還型オペアンプです。

OPA817 は、400MHz の広いゲイン帯域幅と 6V~12.6V の電源電圧範囲を特長とする、低ノイズ接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を備えています。1000V/µs という高速スルーレートは、高速デジタイザ、アクティブ プローブ、他の試験 / 測定機器アプリケーションで高インピーダンス バッファとして使用する際、広い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。

OPA817 は、入力オフセット電圧が ±250µV と非常に低く、オフセット電圧ドリフトは ±3.5µV/℃です。入力バイアス電流がピコアンペア単位であり、また、入力電圧ノイズが低い (4.5nV/√Hz) ため、OPA817 は光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器の広帯域トランスインピーダンス アンプとして優れた選択肢です。

OPA817 は、放熱用の露出サーマル パッドが付いた 8 リードの WSON パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。

OPA817 は、高速、高精度、広いダイナミック レンジのアプリケーションに適した、ユニティ ゲイン安定の電圧帰還型オペアンプです。

OPA817 は、400MHz の広いゲイン帯域幅と 6V~12.6V の電源電圧範囲を特長とする、低ノイズ接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を備えています。1000V/µs という高速スルーレートは、高速デジタイザ、アクティブ プローブ、他の試験 / 測定機器アプリケーションで高インピーダンス バッファとして使用する際、広い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。

OPA817 は、入力オフセット電圧が ±250µV と非常に低く、オフセット電圧ドリフトは ±3.5µV/℃です。入力バイアス電流がピコアンペア単位であり、また、入力電圧ノイズが低い (4.5nV/√Hz) ため、OPA817 は光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器の広帯域トランスインピーダンス アンプとして優れた選択肢です。

OPA817 は、放熱用の露出サーマル パッドが付いた 8 リードの WSON パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA817 800MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 23日
製品概要 Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション・ノート Choosing an Amplifier for Wide Bandwidth, High-Impedance, Data Acquisition AFEs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-DTK-EVM — 8 ピン SON (DTK および DRG) パッケージ封止、高速、広帯域オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SC-1A-EVM は、TI の高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証回路です。この部品未実装基板には、8 ピンの SON (DTK または DRG) パッケージに封止したデュアルチャネル アンプ製品との互換性があります。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティと使いやすさを最大化できるように、複数のアンプ構成に対応できる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA817 TINA-TI Reference Circuit

SBOMCB7.TSC (4760 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DTK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ