DEM-OPA-SO-1B

SO-8 (非反転) パッケージに封止したシングル・オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SO-1B

ご注文はこちら

概要

The DEM-OPA-SO-1B demonstration fixture in the non-inverting configuration helps designers evaluate the operation and performance of TI's single high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more information on these types of high speed devices, as well as good PCB layout techniques, see the individual product datasheets.

ビデオ アンプ
OPA693 ディスエーブル搭載、超広帯域、固定ゲイン、ビデオ バッファ アンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA211 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA694 広帯域、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA695 ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ OPA846 広帯域、低ノイズの電圧帰還型オペアンプ OPA847 シャットダウン機能搭載、広帯域、超低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SO-1B — SO-8 (非反転) パッケージに封止したシングル・オペアンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-SO-1B SO-8 (非反転) パッケージに封止したシングル・オペアンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-SO-1B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-1B User's Guide (Rev. D) 2012/04/12

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DEM-OPA-SOT-1B Single op amp evaluation module for SOT23-5/6 (non-inverting) package

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。