DLI-3P-DLI6500

DLP6500 向け、DLi6500 1080p 開発キット

DLI-3P-DLI6500

ご注文はこちら

概要

DLi6500 開発キットは、DLPC900 デジタル・コントローラを採用しており、DLP6500FYE または DLP6500FLQ という 1080p 分解能の 0.65 インチ DMD を 2 個サポートしています。DLi6500 開発キットの中心にあるのは、DLPC900 デジタル・コントローラです。DLPC900 により、最大 9.5kHz の高速バイナリ (2 値、1 ビット) パターン・レート、最大 250Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン、および 60Hz のグレースケール・ビデオを使用できます。このキット、および互換性のあるソフトウェアを採用すると、設計者の皆様は最大のピクセル制御機能とフレキシビリティを確保し、さまざまな光パターンの作成とシーケンス制御を実現することができます。これらのキットは、産業用、医療、科学各分野のアプリケーションでの採用に最適です。

  • DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI および DLPC900 API との互換性
  • LED や光ファイバとのバンドルも入手可能
DLi の詳細は、https://www.dlinnovations.com でご確認ください。

DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ 0.65 インチ 1080p Type-A DMD DLPC900 デジタル・コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア

DLI6500A-DK DLP6500FLQ 0.65 インチ 1080p Type-A DMD DLPC900 デジタル・コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DLI6500S-DK — DMD / チップセット DLP6500FYE 0.65 インチ 1080p Type-S DMD DLPC900 デジタル・コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア

DLI6500S-DK DMD / チップセット DLP6500FYE 0.65 インチ 1080p Type-S DMD DLPC900 デジタル・コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016/04/28
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019/03/05

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 と 9000 のファームウェアとソフトウェア バンドル DLPR900 DLPC900 構成およびサポート・ファームウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Digital Light Innovations。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。