DLPC900

アクティブ

DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP500YX, DLP6500FLQ, DLP6500FYE, DLP670S, DLP9000, DLPC900, DLPLCRC900DEVM, DLPLCRC900EVM Display resolution (max) 1080p (1920x1080), 2048 x 1200, WQXGA (2560x1600), WQXGA (2716 x 1600) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP500YX, DLP6500FLQ, DLP6500FYE, DLP670S, DLP9000, DLPC900, DLPLCRC900DEVM, DLPLCRC900EVM Display resolution (max) 1080p (1920x1080), 2048 x 1200, WQXGA (2560x1600), WQXGA (2716 x 1600) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
PBGA (ZPC) 516 See data sheet
  • DLP500YX、DLP5500、DLP6500、DLP670S、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) をサポートする、高分解能の産業用およびディスプレイ アプリケーション向けのスケーラブルなコントローラ
  • 複数の高速パターン速度をサポート:
    • 最大 16129Hz (DLP500YX、1 ビットの保存済みパターン モード)
    • 最大 2016Hz (DLP500YX、照明変調による 8 ビットの保存済みパターン モード)
    • 最大 1008Hz (DLP500YX、照明変調による 16 ビットの保存済みパターン モード)
  • 内蔵 DRAM:128 メガバイト
  • 外部フラッシュ機能:128MB の外部フラッシュ機能
  • マイクロミラーへの 1 対 1 の入力マッピング
  • カメラやセンサと簡単に同期
    • 2 つの構成可能な入力および出力トリガ
  • GPIO および PWM 信号を完全にプログラム可能
  • 複数の制御インターフェイス
    • 1 つの USB 1.1 ターゲット ポートと 3 つの I2C ポート
    • LED イネーブルおよび PWM ジェネレータ
  • ビデオ モード
    • 最高 120Hz の デュアル 24 ビット RGB 入力
    • YUV、YCrCb、RGB データ形式
    • XGA から WQXGA までの標準ビデオ
    • DLP9000 (WQXGA)、DLP500YX (2048 × 1200)、DLP670S (2716 × 1600) には 2 つの DLPC900 コントローラが必要
  • DLP500YX、DLP5500、DLP6500、DLP670S、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) をサポートする、高分解能の産業用およびディスプレイ アプリケーション向けのスケーラブルなコントローラ
  • 複数の高速パターン速度をサポート:
    • 最大 16129Hz (DLP500YX、1 ビットの保存済みパターン モード)
    • 最大 2016Hz (DLP500YX、照明変調による 8 ビットの保存済みパターン モード)
    • 最大 1008Hz (DLP500YX、照明変調による 16 ビットの保存済みパターン モード)
  • 内蔵 DRAM:128 メガバイト
  • 外部フラッシュ機能:128MB の外部フラッシュ機能
  • マイクロミラーへの 1 対 1 の入力マッピング
  • カメラやセンサと簡単に同期
    • 2 つの構成可能な入力および出力トリガ
  • GPIO および PWM 信号を完全にプログラム可能
  • 複数の制御インターフェイス
    • 1 つの USB 1.1 ターゲット ポートと 3 つの I2C ポート
    • LED イネーブルおよび PWM ジェネレータ
  • ビデオ モード
    • 最高 120Hz の デュアル 24 ビット RGB 入力
    • YUV、YCrCb、RGB データ形式
    • XGA から WQXGA までの標準ビデオ
    • DLP9000 (WQXGA)、DLP500YX (2048 × 1200)、DLP670S (2716 × 1600) には 2 つの DLPC900 コントローラが必要

DLP DLPC900 は、スケーラブルなデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラであり、DLP500YXDLP5500DLP6500DLP670S、および DLP9000 の DMD の高信頼性動作をサポートします。この高性能 DMD コントローラにより、特に産業用アプリケーションでの高度な光制御において、プログラム可能な高いパターン速度を実現できます。DLPC900 のパターン速度によって、高速で正確な 3D スキャンや 3D プリンティングが可能になり、高解像度でインテリジェントなイメージング アプリケーションにも対応できます。DLPC900 は 128 メガバイトの DRAM を内蔵しており、DMD に応じて 400 ~ 1024 個の 1 ビット パターンを使いやすくバッファリングできます。入力および出力トリガにより、各種のカメラ、センサ、他のペリフェラルと簡単に接続および同期できます。

開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。DLP の高度な光制御リソースには、評価基板、リファレンス デザイン、光学モジュール メーカー、DLP デザイン ネットワーク パートナーなどが含まれています。

DLP DLPC900 は、スケーラブルなデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラであり、DLP500YXDLP5500DLP6500DLP670S、および DLP9000 の DMD の高信頼性動作をサポートします。この高性能 DMD コントローラにより、特に産業用アプリケーションでの高度な光制御において、プログラム可能な高いパターン速度を実現できます。DLPC900 のパターン速度によって、高速で正確な 3D スキャンや 3D プリンティングが可能になり、高解像度でインテリジェントなイメージング アプリケーションにも対応できます。DLPC900 は 128 メガバイトの DRAM を内蔵しており、DMD に応じて 400 ~ 1024 個の 1 ビット パターンを使いやすくバッファリングできます。入力および出力トリガにより、各種のカメラ、センサ、他のペリフェラルと簡単に接続および同期できます。

開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。DLP の高度な光制御リソースには、評価基板、リファレンス デザイン、光学モジュール メーカー、DLP デザイン ネットワーク パートナーなどが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC900 高度な照明制御向けデジタル・コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 28日
* エラッタ DLP Products Technical Advisory - DLPC900, DLP9000, DLP6500 2019年 9月 25日
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート 400nm までの波長で TI DLP® テクノロジーを使用する際のシステ ム設計上の考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
ユーザー・ガイド DLPC900 プログラマ・ガイド (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 9月 16日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技術記事 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
ユーザー・ガイド TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016年 5月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016年 4月 28日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 個の DLPC900 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.D): PDF | HTML
評価ボード

DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、単一の DLPC900 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラを搭載しており、DLPLCR65EVM や互換性のある他の DMD EVM を、構成可能な方法で制御することができます。カメラ、センサ、他のペリフェラル デバイスとの同期の利便性を高めるために、この評価基板は複数の入出力トリガを採用しています。このようなフレキシビリティの向上を活用すると、産業用、医療、計測、セキュリティ、通信、計測機器などのアプリケーション向けに、多彩なアーキテクチャを実現できます。

DLPLCRC900EVM は、DLP (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.E): PDF | HTML
評価ボード

DLI-3P-DLI6500 — DLP6500 向け、DLi6500 1080p 開発キット

DLi6500 開発キットは、DLPC900 デジタル・コントローラを採用しており、DLP6500FYE または DLP6500FLQ という 1080p 分解能の 0.65 インチ DMD を 2 個サポートしています。DLi6500 開発キットの中心にあるのは、DLPC900 デジタル・コントローラです。DLPC900 により、最大 9.5kHz の高速バイナリ (2 値、1 ビット) パターン・レート、最大 250Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン、および 60Hz (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DLI-3P-DLI9000 — DLP9000 向け、DLi9000 WQXGA 開発キット

DLi の 3DLP9000 は、業務用グレードの DLP 3D プリンタを想定して設計済みの DLP® 光学エンジンです。DLP9000 チップセットをベースとする 3DLP9000 は、400 万ピクセルの解像度を実現し、より出力面積の広い DLP 3D プリンタの製作に貢献します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

VISI-3P-LRS-WQ — Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、業務用の 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢かつ高信頼性の高解像度 DLP9000 WQXGA チップを採用した LRS-WQ は、長い寿命と安価な保守コストを実現します。このシステムは、倍率が異なる多様な画像処理レンズと組み合わせる構成が可能であり、1.9μm ~ 130μm の範囲内で任意のピクセル・ピッチを指定でき、A4 サイズの製造領域に対応します。

購入先:VISITECH
光学モジュール

INV-3P-FIREBIRD — In-Vision Firebird:DLP9000 採用の高性能光学エンジン

In-Vision の Firebird 光学モジュールは、ネイティブ解像度が 2560 x 1600 ピクセルでマイクロミラーのピッチ サイズがわずか 7.6μm である DLP9000 をサポートしています。濃い青の LED 照明向けに最適化済みです。Firebird は、多数のピクセルによる高い解像度と優れた光性能を達成する構造化照明アプリケーションの実現に役立ちます。投射 (プロジェクション) ユニットのレンズ アセンブリは交換可能であり、複数のオプションを活用すると、個別のアプリケーション要件に対応できます。In-Vision は、カスタマイズしたレンズ (...)

光学モジュール

INV-3P-HELIOS — In-Vision Helios、DLP9000 を使用したアディティブ マニュファクチャリング ライト エンジン

DLP® 技術をベースとする 3D プリント向けの設計を採用した Helios は、In-Vision の新製品である大電力の独自照明モジュールを、複数の高性能光学部品と組み合わせています。TI の DLP9000 をベースとする Helios は、最大 12W の出力電力を供給して、コスト効率の優れたプリントに寄与するほか、新素材を使用するアプリケーションを可能にし、連続生産用途での付加製造の品質向上に役立ちます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO — DLP9000 チップセットを使用する、In-Vision の Helios Duo と Helios Trio

Helios Duo と Helios Trio を使用すると、365 ~ 405 ナノメートル (nm) の範囲にある波長を最大 3 種類使用できます。開発ユーザーは構成を自由に選択でき、ピクセル サイズが 2 ~ 162μm の範囲にあるレンズを選択できます。このシステムは、完全密閉型の光経路と水冷を採用しています。堅牢な設計を採用したため、光学システムにとって非常に難易度が高い、ほこりや蒸気が多い過酷な製造環境にも対応できます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

光学モジュール

INV-3P-IKARUS — DLP6500 向け、In-Vision 社の IKARUS フル HD ライト エンジン 

In-Vision 社の Ikarus II は、3D プリント アプリケーションに適した、青色波長照明を使用するたライト エンジン モジュール ファミリに属する製品の 1 つです。DLP6500 チップセットをベースとする Ikarus II は、光性能を犠牲にせずにコスト効率の優れたソリューションを実現します。各種の既製プロジェクション レンズを簡単に入手できます。In-Vision のエンジニアリングおよび製造チームは、短いリード タイムで特定の波長や投影比に合わせたカスタム レンズや照明システム設計も提供します。アプリケーション分野:3D (...)

光学モジュール

INV-3P-MERCURY — In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

3D 計測、スキャン、マッピングの各アプリケーション向けの設計を採用した Mercury ライト・エンジンは、TI の DLP6500 チップセットをベースにしており、1440 x 1080 ピクセルの解像度と 4:3 のアスペクト比を使用してパターンを投影します。この光学システムは、深い被写界深度、低歪み、および高い MTF (変調伝達関数) 値を実現します。

光学モジュール

INV-3P-PHOENIX — In-Vision の PHOENIX。DLP670S チップセットと組み合わせて 24 時間 365 日使用できる産業用 4K UV (紫外線) プロジェクタ

In-Vision の 4K UV (紫外線) プロジェクタは、TI の 670S チップセットと、In-Vision 独自のピクセル シフト テクノロジーや高品質の光学系を組み合わせたもので、産業用アプリケーションのニーズを満たす高性能 4K UV DLP プロジェクタを実現できます。Phoenix は以下の特長を実現できる設計を採用しています。LED の寿命全体にわたって安定した高い光強度。より効率的な冷却システムによる DMD 性能の向上 (固定ピクセルによる焼き付きなし)。4 方向アクチュエータを内蔵し、最大 8K の画像に対応。1 つの製品は 405nm に対応し、もう 1 (...)

光学モジュール

OPTECKS-3P-RAY65 — Optecks RAY 65S, Optical Module for DLP LightCrafter 6500

Optecks の RAY 65S シリーズ光学モジュールは、DLP6500FYE などの 16:9 アスペクト比の 0.65” デジタル・マイクロミラー・デバイス向けに専用設計されています。すべての光学コンポーネントは高品質な反射防止 (AR) コーティングが施されています。RAY 65S の LED モノクロおよびフル機能の RGB システムは、高解像度、高品質 RAY 65S 光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED または RGB 照明モジュールと結合します。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com
購入先:Optecks, LLC
光学モジュール

WDST-3P-PRO6500 — WDST-3P-PRO6500

Wintech の PRO6500 は、0.65 インチ 1080p 分解能の DMD、DLP6500FYE および DLP6500FLQ をサポートする量産対応のモジュール式光学エンジンです。この光学エンジンは、最大限の光強度を必要とする 3D プリント、3D 測定、およびマシン・ビジョン・アプリケーション向けに最適化されています。
ソフトウェア開発キット (SDK)

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products

Optecks の Light Animator は、科学者やエンジニアがパターン・シーケンスを迅速に設計して、DLP® テクノロジーを使用して光制御アプリケーションをトリガできるようにする視覚的なインターフェイスを採用したソフトウェア・パッケージです。Light Animator は DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100、DLP LightCrafter 4500 プラットフォームをサポートします。

Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
購入先:Optecks, LLC
ファームウェア

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Texas Instruments provides free software and firmware downloads to give developers flexibility and advanced control of the DLP LightCrafter  6500 and DLP LightCrafter  9000 EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP6500 and DLP9000 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DLPC900ZPC BSDL Model

DLPM011.ZIP (9 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DLPC900ZPC IBIS Model

DLPM010.ZIP (110 KB) - IBIS Model
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ

Digital Light Innovations (DLi) は、各種 DLP® 製品を採用した開発と製造に適した、各種アクセサリ、ボード、アセンブリを提供しています。その例は、DMD コントローラ・ボード、DMD ボード・アセンブリ、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル)、DMD マウント・ハードウェア・アセンブリ、LED ドライバ・ボード、LED とファイバの各照明 / 発光アセンブリです。
  • 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • (...)
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00362 — 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ オートメーション用

このファクトリ オートメーション向けリファレンス デザインは、テキサス インスツルメンツの DLP® の高度なライト コントロールソフトウェア開発キット (SDK) を LightCrafter™ シリーズ コントローラ向けに採用しています。これにより、TI のデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 技術をカメラ、センサ、モーター、その他の周辺機器と統合して、3D ポイント クラウドを容易に構築できます。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した、この高解像度システムは、1080p の DMD である DLP6500 を実装し、産業機器向けのストラクチャード ライト (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PBGA (ZPC) 516 Ultra Librarian