DP83867ERGZ-R-EVM

DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板

DP83867ERGZ-R-EVM

ご注文はこちら

概要

DP83867ERGZ-R-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、RGMII MAC インターフェイスに対応しています。

DP83867 デバイス用の評価基板 (EVM) である DP83867ERGZ-R-EVM には、3 つのオンボード ステータス LED と、オンボード LDO レギュレータを備えた 5V コネクタが搭載されています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイスである MDIO/MDC に対応しており、PHY レジスタへアクセスして追加機能を利用できます。4 レベル ストラップにより、PHY レジスタに直接アクセスしなくてもシステムを構成できます。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867 EVM は、Wake-on-LAN、フレーム開始検出 IEEE 1588 タイムスタンプ、および構成可能な I/O 電圧に対応しています。

特長
  • 1000BASE-Tx IEEE 802.3 準拠
  • EN55011 3m Class B 放射および耐性要件に適合
  • SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
  • Wake-on LAN
  • 低消費電力モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン

  • DP83867ERGZ-R-EVM 評価基板

イーサネット PHY
DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG721R-Q1 車載、TC-10 と 802.1AS に対応、高度な TSN (時間限定ネットワーク) と AVB (オーディオ ビデオ ブリッジ) 機能搭載、1000BASE-T1 イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板 DP83825EVM 小フォーム ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価基板 DP83826EVM DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/12/11

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

SHA-256 チェックサム
製品
イーサネット PHY
DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG721R-Q1 車載、TC-10 と 802.1AS に対応、高度な TSN (時間限定ネットワーク) と AVB (オーディオ ビデオ ブリッジ) 機能搭載、1000BASE-T1 イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板 DP83825EVM 小フォーム ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価基板 DP83826EVM DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板

リリース情報

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867ERGZ EVM User's Guide 2015/10/05
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867ERGZ-R-EVM Getting Started 2015/10/26
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019/11/04
証明書 DP83867ERGZ-R-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015/07/27
技術記事 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015/07/15