DP83TD535EVM

DP83TD535 評価基板

DP83TD535EVM

ご注文はこちら

概要

DP83TD53x-Q1 は IEEE802.3cg 仕様に準拠した 10BASE-T1S トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイストペアで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相モード許容誤差は ±40V です。デバイスは OA-3 ピンインターフェイス経由でホストと通信します。

DP83TD53x-Q1 は、TC10 のウェークアップおよびスリープ要件に対応することで、効率的なシステムレベルのバッテリ消費電流を実現できます。これにより、DP83TD535-Q1 によりシステムコンポーネントへの電力を遮断する、低電流のスリープ状態が可能になります。ウェークアップイベントが検出されると、DP83TD535-Q1 は INH を High に駆動してシステム起動を開始します。

特長
  • DP83TD535、IEEE802.3cg、10BASE-T1S に準拠
  • Rosenberger MTD®デイジーチェーンアダプタとケーブルを経由する 10BASE-T1S インターフェイス
  • VBAT/VCC/VDDIO 電源レール用のステータス LED
  • 可変 I/O 電圧範囲:1.8V、2.5V、3.3V
  • デバイスがエンドノードまたはドロップノードとして動作するように、ジャンパを使用して MDI 終端を構成可能
イーサネット PHY
DP83TD535-Q1 TC-10 対応 10BASE-T1S OA PMD トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

DP83TD535EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています

購入と開発の開始

評価ボード

DP83TD535EVM — DP83TD535 評価基板:マルチドロップ 10BASE-T1S アプリケーション向け

サポート対象の製品とハードウェア

DP83TD535EVM DP83TD535 評価基板:マルチドロップ 10BASE-T1S アプリケーション向け

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83TD535 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07
証明書 DP83TD535EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。