DP83TD535-Q1-DESIGN — 10BASE-T1S Automotive PHY with OA 3-pin interface
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
- DP83TD535-Q1 — TC-10 対応 10BASE-T1S OA PMD トランシーバ
- DP83TD530-Q1 — 10BASE-T1S OA PMD トランシーバ
DP83TD535-Q1 は 10BASE-T1S OA TC–14 準拠の PMD トランシーバで、MDC/MDIO 管理ポートと VBAT 直接電源端子を装備しています。このデバイスには完全なアナログフロントエンド機能が搭載されていますが、MAC、デジタル PHY、管理機能はホストシステムに依存します。このソリューションは、CAN トランシーバ手法と同様、ホストコントローラと PMD トランシーバチップ間のシンプルでコスト効率の優れた 3 ピンクロックレスインターフェイスを備えています。このデバイスは、シールドなしのツイストペアケーブルで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相電圧 (CMV) の許容誤差は に拡張されています。デバイスは OA -3pinインターフェイスを使用してホストコントローラまたはスイッチと通信します。ホストには 10BASE-T1S デジタル PHY が組み込まれている必要があります。
さらに、MDC/MDIO ピンを使用すると、ホストに依存しない構成、拡張診断機能、柔軟な電源ドメイン設計を実現すると同時に、マイコン内の OA3 ピン PMD デジタルインターフェイスとの完全な互換性を維持できます。
DP83TD535-Q1、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載し、効率的なシステムレベルの消費電力を実現できます。デバイスではイーサネットデータラインによるリモートウェークアップをサポートしています。ウェークアップイベントが検出されると、DP83TD535-Q1 は INH を High に駆動してシステム起動を開始します。
DP83TD535-Q1 は、ケーブルの故障検出、低電圧、過熱の監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83TD53x-Q1 は IEEE802.3cg 仕様に準拠した 10BASE-T1S トランシーバです。このデバイスは、シールドなしのツイストペアで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相モード許容誤差は ±40V です。デバイスは OA-3 ピンインターフェイス経由でホストと通信します。
DP83TD53x-Q1 は、TC10 のウェークアップおよびスリープ要件に対応することで、効率的なシステムレベルのバッテリ消費電流を実現できます。これにより、DP83TD535-Q1 (...)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。