DP83TG721EVM-MC

DP83TG721 1000Base-T1 から 1000Base-T へのメディア コンバータの評価基板

DP83TG721EVM-MC

ご注文はこちら

概要

DP83TG721EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bp に準拠しています。この評価ボードは、ビット・エラー・レート・テストと相互運用性テストを実施するためのメディア・コンバータを提示します。USB-2-MDIO グラフィカル・ユーザー・インターフェイス・ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5529 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。

特長
  • 産業用イーサネットからシングル・ペアのイーサネットへの変換向けメディア・コンバータ
  • RGMII インターフェイス
  • オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
  • TC10 デモ
イーサネット PHY
DP83TG721R-Q1 車載、TC-10 と 802.1AS に対応、高度な TSN (時間限定ネットワーク) と AVB (オーディオ ビデオ ブリッジ) 機能搭載、1000BASE-T1 イーサネット PHY
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
DP83TG721EVM-MC はプロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DP83TG721EVM-MC

サポート対象の製品とハードウェア

DP83TG721EVM-MC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DP83TG721EVM-MC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。